Produse
Axe electromecanice
Axe electro-mecanice
Axe cu curea dintata EGC-TB
Axe cu surub EGC-BS
Axa cu curea dintata EGC-HD-TB
Axe cu surub EGC-HD-BS
Axa cu curea ELGC-TB
Axe cu surub ELGC-BS
Axe cu surub ELGA-BS-KF
Axa cu curea dintata ELGA-TB-G
Axe cu curea dintata ELGA-TB-KF
Axa cu curea dintata ELGA-TB-RF
Axa cu curea ELGS-TB
Axa cu surub ELGS-BS
Axa cu curea ELGE-TB
Axa cu curea dintata ELGG
Axa cu curea dintata ELGR
Axa cantilever ELCC
Sistem cu o singura axa YXCS
 

Axe electro-mecanice

  Tipareste  
Program de baza
  • Dimensiune 50, 70, 80, 120, 185
  • Cursa 50 … 8500 mm
  • Forta 50 … 2500 N.
 
Program de baza
  • Dimensiune 70, 80, 120, 185
  • Cursa 50 ... 3000 mm
  • Forta 300 … 3000 N.
 
  • Pentru sarcina transversala maxima pana la 900 Nm
  • Dimensiune 125, 160, 220
  • Cursa 50 … 5000 mm
  • Forta 450 … 1800 N.
 
  • Pentru sarcina transversala maxima pana la 900 Nm
  • Dimensiune 125, 160, 220
  • Cursa 50 ... 2400 mm
  • Forta 300 … 1300 N.
 
Program de baza
  • Dimensiuni 45, 60, 80
  • Cursa maxima 2000 mm
  • Forta 75 … 250 N
  • Ghidaj integrat cu bile recirculate
 
Program de baza
  • Marimi 32, 45, 60, 80
  • Cursa maxima 1000 mm
  • Forta 110 … 780 N
  • Ghidaj integrat cu bile recirculate
 
  • Ghidaj intern si surub cu bile
  • pentru cerintele solicitate in ceea ce priveste forta si precizia
  • Dimensiune 70, 80, 120, 150
  • Cursa maxima 3000 mm
  • Forta 300 ... 6400 N
  • Ghidaj integrat cu bile recirculate
 
  • Dimensiune: 70, 80, 120
  • Cursa maxim : 8500 mm
  • Forta 350 … 1300 N
  • Ghidaj cu role integrat.
 
Program de baza
  • Forte mari de impingere
  • Dimensiune: 70, 80, 120, 150
  • Cursa maxim : 8500 mm
  • Forta 350 ... 2000 N
  • Ghidaj cu role cu recirculare integrat.
 
Program de baza
  • Viteza ridicata pana la 10 m/s
  • Forte laterale si momente mari
  • Dimensiune: 70, 80, 120
  • Cursa maxim : 7400 mm
  • Forta 350 ... 1300 N
  • Ghidaj cu role integrat.
 
  • Alternativa electrica pentru sarcini de miscare si pozitionare foarte simple intre doua pozitii de capat mecanice.
  • Marime 45, 60
  • Cursa 200 … 2000 mm
  • Forta 65 … 75 N
 
  • Alternativa electrica pentru sarcini de miscare si pozitionare foarte simple intre doua pozitii de capat mecanice.
  • Marime 32, 45, 60
  • Cursa 100 … 800 mm
  • Forta 40 … 200 N
 
  • Alternativa electrica pentru sarcini de miscare si pozitionare foarte simple intre doua pozitii de capat mecanice.
  • Marime 35
  • Cursa 50 … 800 mm
  • Forta 50 N
 
  • Doua sanii se misca sincron in directii opuse
  • Dimensiune 35, 45, 55
  • Cursa 50 … 1500 mm
  • Forta: 50 … 350 N
  • Ghidaj cu bile cu recirculare sau ghidaj cu alunecare.
 
  • Dimensiune 35, 45, 55
  • Cursa 50 … 1500 mm
  • Forta: 50 … 350 N
  • Ghidaj cu bile cu recirculare sau ghidaj cu alunecare.
 
  • Optimizat pentru aplicatii verticale
    • Rigiditate ridicata datorita principiului de design inovator
  • Dimensiuni 60, 70, 90, 110
  • Lungime maxima cursa 2000 mm
  • Forta 300 ... 2500 N
  • Ghidaj cu bile recirculate
 
  • Curse: maxim 3000 mm
  • Modul: electric
  • Sarcina utila: in functie de dinamica necesara