Produse
Actionari pneumatice
Amortizor de soc
Amortizoare de soc DYEF
Amortizor de soc DYSS
Amortizoare de soc DYSR
Amortizoare de soc YSR-C
Amortizoare de soc YSRW
Amortizoare de soc YSRWJ
Amortizoare de soc DYSC
Amortizoare de soc DYSW
Amortizare hidraulica pentru cilindrii DYHR
 

Amortizor de soc

= Program de baza
  Tipareste  
Program de baza
  • Cursa 1,7 ... 5 mm
  • Energie maxima absorbita per cursa 0,005 ... 0,25 J
  • Inele/placi de amortizare flexibile
  • Cu oprire fixa metalica la ambele capete.
 
Program de baza
  • Cursa 2 ... 10 mm
  • Amortizare externa pentru mini-sania DGST
 
  • Cursa 8 ... 60 mm
  • Energie maxima absorbita per cursa 4 ... 384 J
  • Amortizare reglabila.
 
  • Cursa 4 ... 60 mm
  • Consum maxim de energie pe cursa 0,6 ... 380 J
  • Amortizare auto-ajustabila.
 
  • Cursa 8 ... 34 mm
  • Consum maxim de energie pe cursa 1,3 ... 70 J
  • Amortizare auto-ajustabila, caracteristica moale.
 
  • Cursa 8 ... 14 mm
  • Consum maxim de energie pe cursa 1 ... 3 J
  • Amortizare auto-ajustabila, caracteristica moale.
 
  • Cursa 4 ... 25 mm
  • Energie maxima absorbita pe cursa 0,6 ... 100 J
  • Amortizare autoreglabila.
 
  • Cursa 6 …20 mm
  • Energia maxima absorbita pe cursa 0,8 ... 12 J
  • Amortizare auto-reglabila, caracteristica moale.
 
  • Cursa 20 ... 60 mm
  • Energie maxima absorbita pe cursa 32 ... 384 J
  • Amortizare reglabila, caracteristica dura.