Produse
Ventile
Ventile actionate electric si pneumatic
Ventile universale de control directionale
Ventile VUVG, pentru conectare individuala, caracteristici orientate
Ventile VUVG, pentru conectare individuala, caracteristici extinse
Ventile VUVG, plug-in
Ventile VUVS, pentru conectare individuala, caracteristici orientate
Ventile VUVS, pentru conectare individuala, caracteristici extinse
Ventile VUWS
Ventile VUWG
Ventile VMPA
Ventile CPE
Ventile Tiger 2000
Ventile Tiger Classic
Ventile Midi Pneumatic
Ventile tip caseta
Gama suplimentara de ventile electromagnetice
Gama suplimentara de ventile pneumatice
Ventile de baza
 

Ventile universale de control directionale

= Program de baza
  Tipareste  
Program de baza
  • Seriile compacte
  • Conexiune M5, M7, G1/8
  • Debit 195 ... 660 l/min
  • Domeniul de presiune 1.5 ... 7 bar
  • Domeniul de temperatura −5 ... +50°C
  • Tensiune 24 V DC
  • Ventil in linie, pentru sub-baza
  • Actionat electric, pilotat
  • Revenire cu arc pneumatic
 
Program de baza
  • Din seriile VG
  • Conexiune M3, M5, M7, G1/8, G1/4
  • Racord 3, 4, 6, 8, 10 mm
  • Debit 90 ... 1380 l/min
  • Domeniul de presiune -0,9 ... 10 bar
  • Domeniul de temperatura −5 ... +60 °C
  • Tensiune 5, 12, 24 V DC
  • Ventil in linie, semi in linie, pentru sub-baza
  • Actionat electric, pilotat
  • Revenire cu arc mecanic sau pneumatic
 
Program de baza
  • Conectare electrica prin placa de conectare
  • Conexiune M5, M7, G1/8, G1/4
  • Conector rapid 3,4,6,8 mm
  • Debit 130-1200 l/min
  • Tensiune 24 V DC
  • Ventile semi in linie, ventile pentru placi de baza
  • Actionare electrica, pilotat
  • Revenire cu arc mecanic si pneumatic
 
Program de baza
  • Ventile robuste si elegante usor de folosit
  • Conexiune G1/8, G1/4
  • Debit 500 l/min
  • Domeniul de presiune 1.5 ... 8 bar
  • Domeniul de temperatura −5 ... +50°C
  • Tensiune 24 V DC
  • Ventil in linie
  • Actionat electric, pilotat
  • Revenire cu arc mecanic sau pneumatic
 
Program de baza
  • Ventile robuste si elegante usor de folosit
  • Conexiune G1/8, G1/4, G3/8
  • Racord 4, 6, 8, 10, 12 mm
  • Debit 600 ... 2400 l/min
  • Domeniul de presiune -0,9 ... 10 bar
  • Domeniul de temperatura −10 ... +60 °C
  • Tensiune 12, 24 V DC, 24, 110, 120, 230, 240 V AC
  • Ventil in linie
  • Actionat electric, pilotat
  • Revenire cu arc mecanic sau pneumatic
 
  • Ventile robuste si elegante usor de folosit
  • Conexiune G1/8, G1/4, G3/8, NPT 1/8, NPT 1/4, NPT 3/8
  • Debit 600 ... 2400 l/minut
  • Ventil in linie
  • Actionare pneumatica
  • Sina de conectare metalica
  • Bloc racordare metalic
 
  • Pot fi combinate cu ventile electrice actionate individual pe placa de montaj
  • Conexiune M3, M5, M7, G1/8, G1/4
  • Debit 90 ... 1380 l/min
  • Ventile in linie, semi in linie, cu placa de racordare
    • actionate pneumatic, pilotate
    • revenire pneumatica si cu arc mecanic.
 
  • Tehnologia cu sertar cilindric si ventil cu scaun preluata de la seria MPA
  • Conexiunea M7
  • Debit de 160 ... 900 l / min
  • Ventile pentru sub-baza
    • Actionate electric
    • afisarea starii semnalului cu LED
    • Reducerea curentului integrat
  • Sub-baze
  • Sub-baze multiple
 
  • Conectare M5, M7, G 1/8, G 1/4, G 3/8
  • Conector 4, 6, 8, 10, 12 mm
  • Debit 180 … 3200 l/min
  • Tensiune 24 V DC, 110, 230 V AC
  • Ventil in linie
    • actionat electric, pilotat, revenire pneumatica
  • Placi de racordare
 
  • Conectare G1/8, G1/4, G3/8
  • Debit 750 ... 2600 l/min
  • Tensiune 12 ... 48 V DC, 12 ... 240 V AC
  • Ventil in linie
    • actionat electric, cu pilotare
    • actionat pneumatic
  • Placi de racordare
  • Bare de racordare.
 
  • Debite mari
  • Conectare G1/8, G1/4, G1/2, G3/4
  • Debit 500 ... 7500 l/min
  • Tensiune 12 ... 48 V DC, 12 ... 240 V AC
  • Ventil in linie
    • actionat electric, cu pilotare
    • actionat pneumatic
  • Placi de racordare
  • Bare de racordare.
 
  • Conectare G 1/8
  • debit 200 … 700 l/min
  • tensiune 24 V DC, 110, 230 V AC
  • ventil in-line
  • ventil cu montare pe placa
    • actionare electrica, pilotat, revenire pneumatica
    • actionare pneumatica
  • Placa de conectare
  • Placa de inter-conectare
 
  • Conectare G 1/4, G 1/2
  • Debit 1140 ... 3000 l/min
  • Tensiune 12, 24 V DC, 24, 42, 110, 230 V AC
    • Actionat electric
    • Actionat pneumatic
 
  • Conexiune M5, G1 / 8, G1 / 4, G3 / 8, G3 / 4
  • Debit 46 ... 600 l / min
  • Tensiune 12, 24 V cc, 24, 42, 110, 230 V AC
    • Actionate electric
 
  • Conexiunea G1 / 4
  • Debit 680 ... 700 l / min
    • Actionat pneumatic
 
  • Conectare G 1/8, G 1/4, G 1/2
  • Debit 80 ... 2700 l/min.