Produse
Ventile
Ventile actionate electric si pneumatic
Aplicatii specifice ventilelor de cale
Bloc comanda VOFA
ventil VOFD
ventil VOFC
ventil VOVG
MHA1, MHP1
MH2, MH3, MH4
Ventile CDVI
Ventile rapide MHJ
Sistem compact M5
 

Aplicatii specifice ventilelor de cale

  Tipareste  
  • Componenta de siguranta conform directivei EU 2006/42/EC
  • Poate fi integrat in insula de ventile VTSA
  • Poate fi folosit ca si ventil de siguranta conform EN692
  • Ventil soft-start
  • Ventil 5/2, cu sesizarea pozitiei de comutare, redundant
  • Debit 1100 l/min
  • Tensiune: 24 V DC
 
  • Conexiune: G¼, G¼, NPT¼ si Namur
  • Tensiune: 24, 110, 230 V DC, AC, UC
  • Protectie la explozie: EX me si EX d, ATEX
  • Robust si rezistent la coroziune datorita suprafetei dur metalizate
  • certificare SIL pentru aplicatii ESD
 
  • Comutarea intre pilotarea interna/externa prin robinetul cu mai multe cai integrat
  • Functie ventil 3/2, 5/2 monostabil si bistabil
  • Conexiune G1/4, G1/2, NPT1/4, NPT1/2 si Namur
  • Tensiune 24, 110, 230 V DC, UC
  • Protectie la explozie EX me si EX ia, ATEX
  • Compact si rezistent la coroziune datorita suprafetei din email
 
  • Design compact
  • Conexiune M5
  • Racord 3, 4, 6 mm
  • Debit 180 ... 200 l/min
  • Tensiune 5, 12, 24 V DC
  • Ventil in linie
  • Actionat electric
  • Placi de conectare.
 
  • Timpi redusi de comutare
  • Utilizat ca ventil pilot.
  • Racordare M3
  • Debit 10 ... 30 l/min
  • Tensiune 5, 12, 24 V DC
  • Ventil semi in linie
  • Ventil cu placa de racordare
  • Actionare electrica, directa
  • Placi racordare
  • Placi de interconectare.
 
  • Ventil de comutare rapida pentru debite mari
  • Conector M7; QS4
  • Debit 100 l/min
  • Tensiune 24 V DC
  • Ventil in semi linie
  • Ventil cu placa de racordare
  • Actionare electrica, directa
  • Placa de racordare
  • Placa de cuplare.
 
  • Ventil individual pentru clean design,
  • Poate fi folosit in zona de contact cu alimentele (conform standardului EN 1672-2)
  • Conectare G1/8
  • Conector 6 mm
  • Debit 300 … 650 l/min
  • Tensiune 24 V DC
  • Ventil cu placa de racordare
    • actionat electric, pilotat, revenire pneumatica
    • conectare prin cablu bifurcat
    • indicare stare cu LED
  • Placi de racordare
  • Placi de interconectare.
 
  • Durata de viata > 2 miliarde de comutari
  • Frecventa comutare pana la 1000 Hz
  • Reproductibilitate foarte buna
  • Utilizare: sortare rapida si cu impuls de ejectare
  • Ventil 2/2
  • Debit 50 ... 100 l/min
  • Placi de racordare
 
  • Conectare Pk 3
  • Debit 50 ... 105 l/min.