Insule de ventile

In pneumatica, insulele de ventile se refera la o combinatie de multiple ventile individuale. Acestea sunt comasate sub o tensiune si o alimentare cu aer comprimat centralizat, astfel incat toate ventilele insulei sunt alimentate electric si pneumatic in comun. Acest lucru reduce cantitatea de furtunuri si fitinguri de conectare separate si reduce efortul de cablare. Insulele de ventile sunt conectate in mod standard la un controller logic programabil, pe scurt PLC.

Care sunt avantajele insulelor de ventile?

Folosite in primul rand in automatizarea proceselor si a fabricilor, insulele de ventile au devenit indispensabile in industriile auto si electronica, precum si in industria farmaceutica, cosmetica, alimentara si a bauturilor. Cu ajutorul insulelor de ventile si al intrarilor si iesirilor electrice integrate, sarcinile de control mici pot fi rezolvate direct la fata locului, independent de sistemul de control. Acest lucru face ca insula de ventile sa fie unul dintre elementele de baza ale automatizarii pneumatice.

Prin utilizarea insulelor de ventile, eforturile de instalare sunt reduse, iar costurile sunt controlabile – deoarece este nevoie de o singura sursa centrala de aer comprimat si de o singura sursa centrala de alimentare pentru a controla un numar mare de ventile si functiile acestora. Un alt avantaj consta in configuratie: insulele de ventile combina comunicatia si automatizarea a numeroase ventile intr-un singur dispozitiv, ceea ce simplifica considerabil instalarea software-ului, deoarece ventilele nu mai pot fi programate individual, ci in cadrul unei retele. Insulele de ventile Festo au, de asemenea, functii extinse de diagnoza, care mentin disponibilitatea sistemului la cel mai inalt nivel si reduc intervalele necesare pentru mentenanta.

Insule de ventile de la Festo

Pe langa insulele de ventile standard si insulele de ventile universale, Festo furnizeaza si insule de ventile configurate pentru aplicatii specifice, precum si periferice electrice si accesorii .

Insulele noastre standard de ventile sunt ansambluri de ventile conforme standardelor ISO 15407-1, 15407-2 si ISO 5599-2 pentru ventile standard, care includ functii versatile si sunt disponibile sub forma de conexiuni plug-in sau individuale.

Insulele universale de ventile sunt ansambluri de ventile robuste si modulare, destinate in primul rand sarcinilor standard.

Pe de alta parte, insulele de ventile specifice aplicatiilor sunt compacte si cu economie de spatiu si sunt proiectate special pentru cerinte deosebite.

Veti gasi accesorii pentru insula dvs. de ventile sub forma de ventile, placi si bare de racord, elemente de fixare, agregate de actionare, precum si produse specifice ansamblului de ventile.