Produse
Ventile
Ventile proportionale
Ventile piezoelectrice VEMP
Ventil proportional VPWS
Ventile proportionale VPWP
Regulator proportional de debit VEMD
Regulator proportional VEAA
Regulator proportional VEAB
Ventil proportional de debit VPCF
Regulator proportional de presiune VPPX
Regulator proportional de presiune VPPM
Regulator proportional de presiune VPPM-NPT
Ventile proportionale pentru reglarea presiunii MPPES
Regulator proportional de presiune VPPE
Regulator proportional de presiune MPPE
Ventile proportionale MPYE
Regulator proportional de presiune VPPL
Unitate ventil VPCB
 
Ventile >   

Ventile proportionale

  Tipareste  
  • Cu tehnologie piezo
  • Debit: 19 ... 30 l/min
  • Tensiune: 0 ... 250 V DC, 0 ... 310 V DC
  • Regulator de presiune proportional cu 3 cai, actionare directa
  • Presiune de lucru: 0 ... 1.7 bar
 

 

 
  • Pentru aplicatii servopneumatice cu CPX-CMAX si CPX-CMPX
  • Conexiune G1/8, G1/4, G3/8
  • Debit 350 … 2000 l/min
  • Ventil proportional 5/3, inchis
  • Complet digital, cu senzori de presiune integrati
  • Functie de diagnosticare
  • Cu iesire de comutare pentru comanda unui modul de franare prin blocare
 
  • Cu tehnologie piezo
  • Debit 0 ... 20 l / min
  • Tensiune 24 V DC
  • Consumul de energie [W] <1
  • Ventil 2/2, senzor de debit si electronica de control integrat
  • Presiunea de lucru 0 ... 2,5 bar
 
  • Cu tehnologie integrata piezo
  • Conectare QS4 sau placa de conectare
  • debit 7 l/min
  • Regulatoare de presiune proportionale cu 3 cai, actionate direct
  • Domeniul de presiune de la 0 ... 2 bar, 0 ... 6 bar, 0 ... 10 bar
 
  • Cu tehnologie integrata piezo
  • Conectare QS4 sau placa de conectare
  • debit 20 l/min
  • Regulatoare de presiune proportionale cu 3 cai, actionate direct
  • Domeniul de presiune de la -1 ... 0 bar, 0 ... 0,2 bar, 0 ... 1 bar, 0 ... 2 bar, 0 ... 6 bar
 
  • Debit pana la 1500 l/min
  • Programare simpla
  • Certificare ATEX
  • Foarte dinamic
 
  • Controller PID configurabil
  • Intrare externa de senzor
  • Conexiune: G1/8, G1/4, G1/2 (sub-base)
  • Debit: 380 ... 7000 l/min.
  • Regulator proportional de presiune 3/2
  • Multi-senzor (control in cascada)
  • Caracteristica de control se poate modifica prin FCT
 
  • Disponibil si pe insula de ventile MPA-S
  • Conexiune G1/8, G1/4, G1/2
  • Debit: 380 ... 7000 l/min.
  • Regulator proportional de presiune 3/2 cai
  • Regulator cu 3 setari la alegere (rapid, universal, precis)
  • Display disponibil ca optiune
 
  • Disponibil si pe insula de ventile MPA-S
  • Conexiune NPT1/8-27, NPT1/4-18, NPT1/2-14
  • Debit: 380 ... 7000 l/min.
  • Regulator proportional 3/2
  • 3 setari disponibile (rapid, universal, precis)
  • Display disponibil ca optiune
 
  • Cu magnet proportional
  • Conectare: G1/8, G1/4, G1/2
  • Debit: 0 ... 8000 l/min.
  • Regulator proportional de presiune cu 3 cai
  • Modul Setpoint disponibil ca accesoriu
 
  • Pentru sarcini simple de control
  • Conexiune G1/8
  • Debit 850 l/min.
  • Regulator proportional de presiune cu 3 cai
  • Modul Setpoint disponibil ca accesoriu
 
  • Racord G1/8, G1/4, G1/2
  • Debit curgere 350 … 8800 l/min
  • Manometru
  • Se poate conecta un senzor extern (valoare reala)
  • Posibilitatea de folosire a unui modul de setari (accesoriu).
 
  • De asemenea pentru aplicatiile servopneumatice/de pozitionare cu SPC200 si SPC11
  • Conexiune: M5, G1/8, G1/4, G3/8
  • Debit : 100 ... 2000 l/min.
  • Ventil proportional 5/3, normal inchis
  • Drosel electronic
  • Modul de Setpoint disponibil ca accesoriu
 
  • Presiune de intrare 0 ... 50 bar
  • Domeniu de reglare 0.2... 20 bar, 0.4 ... 40 bar
  • Diametru nominal 2.5 mm
  • Regulator de presiune proportional 3/2 cai
  • Setpoint analog 0 ... 10 V DC, 4 ... 20 mA
 
  • Controller fieldbus
  • Domeniu de presiune 0,,,6 bar, 0,,,10 bar
  • Deschidere nominala 6mm
  • Functie 3 cai