Produse
Prepararea aerului comprimat
Combinatii de unitati de preparare aer
Seria MS
Seria D, metalic
Seria D, polimer
 

Combinatii de unitati de preparare aer

= Program de baza
  Tipareste  
Program de baza
  • Dimensiune 4, 6, 9
  • Racordare G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1, deasemenea disponibil cu filet NPT
  • Presiune 0.3 ... 12 bar
  • Debit: 550 ... 14000 l/min
  • Manometru cu scala gradata in bar, psi, MPa
  • Grad de filtrare 0.01 ... 40 µm
  • Purjare
    • Manuala
    • Semi-automata
    • Automata
  • Pahar de plastic cu protectie de plastic
  • Pahar metalic
  • Directie de curgere
    • de la stanga la dreaptat
    • de la dreapta la stanga
  • Lubrificator proportional.
 
  • Dimensiune MINI, MIDI, MAXI
  • Conector G1/2, G1/4, G1/8, G3/8, G3/4
  • Presiune 2,5 ... 12 bar
  • Debit curgere 550 ... 6000 l/min
  • purjare
    • Manuala
    • Automata
  • Pahar de plastic cu carcasa de protectie din metal
  • lubrificator direct proportional.
 
  • Dimensiune: MINI
  • Conectare: G1/8, G1/4
  • Presiune: 0.5 ... 7 bar
  • Debit: 400 ... 1200 l/min.
  • Purjare
    • Manuala
    • Semi-automata
  • Pahar de plastic fara pahar de protectie
  • lubrificator proportional