Produse
Prepararea aerului comprimat
Regulator
Unitati individuale
Regulator de precizie LRP, LRPS
Regulatoare electrice PREL
 

Unitati individuale

  Tipareste  
  • Optiune: blocabil
  • Conexiune G1/8, G1/4, pentru sub-baza diametru 7 mm
  • Presiune 0.05 ... 0.7 bar, 0.05 ... 2.5 bar, 0.05 ... 4 bar, 0.1 ... 6 bar, 0.1 ... 10 bar
  • Debit: 240 ... 2300 l/min.
  • Histerezis 0.02 bar
  • Fara manometru
 
  • Presiune de intrare 0 ... 50 bar
  • Domeniu de reglare 0.4 ... 40 bar
  • Debit: 800….2300 l/min
  • Valoarea de referinta analogica 0... 10 V DC, 4 ... 20 mA