Un ventil soft start este utilizat pentru a controla presiunea intr-un sistem pneumatic. Presiunea este acumulata lent pana la un anumit nivel, instalatia fiind astfel ventilata in mod corespunzator. Imediat ce este atins nivelul de presiune definit, ventilul comuta la 100%. Exhaustarea se face, de asemenea, prin intermediul acestui ventil pentru a preveni deteriorarea instalatiei. Ventilele soft start sunt utilizate intr-o gama larga de sisteme pneumatice, cum ar fi in automatizarea fabricilor sau in industria auto si aerospatiala.
Un ventil on/off este utilizat pentru a controla fluxul de aer intr-un sistem pneumatic. Acesta poate fi utilizat pentru a porni sau opri fluxul de aer si pentru a-l regla pana la un anumit nivel. Ventilele on/off sunt utilizate in mod obisnuit in sistemele pneumatice pentru a controla miscarea componentelor pneumatice.
Ambele tipuri de ventile sunt importante in sistemele pneumatice, deoarece ajuta la asigurarea functionarii corecte a sistemului si la prevenirea deteriorarii sistemului si a componentelor sale.
Seria MS ofera o gama cuprinzatoare de ventile cu comanda manuala, pneumatica si electrica de tip on/off si soft start, in patru marimi. Ventilele din seria MS sunt caracterizate de un debit ridicat, de o tehnologie de senzori integrabila, precum si de ventile de siguranta certificate pentru exhaustarea sigura a instalatiilor pneumatice. Acestea sunt ideale pentru orice aplicatie.
Ventilele actionate pneumatic si electric din seria MS pot fi configurate cu sau fara o functie soft-start integrata. Exista, de asemenea, ventile actionate pneumatic si electric ca dispozitive individuale.
Sistemul modular al seriei MS permite ca aceste ventile sa fie instalate cu usurinta in grupurile de preparare aer.
In functie de configuratie, poate fi utilizat si in zonele cu potential de pericol precum 1, 2, 21 si 22 si cu aprobare UL.
Dispozitivele din seria PVEL pot fi actionate pneumatic si manual si sunt disponibile ca ventile de aerare si de exhaustare pana la un domeniu de presiune de 50 bar. In plus, Festo ofera seria HE-LO de ventile de inchidere in conformitate cu OSHA 29 CFR 147 "Controlul energiei periculoase" al Departamentului de Munca al SUA.
Exista diverse aplicatii posibile ale prepararii aerului comprimat pentru ventilele soft start in sistemele pneumatice. Iata cateva exemple unde sunt necesare ventile din diferitele noastre serii:
Ventilele pot fi actionate manual, pneumatic si electric. Ventilele cu actionare manuala sunt, de obicei, deschise si inchise mecanic cu ajutorul unor parghii sau roti manuale. Ventilele care sunt actionate pneumatic sunt controlate prin aer comprimat. Pe de alta parte, ventilele actionate electric sunt controlate cu ajutorul motoarelor electrice. Tipul de control depinde de cerintele specifice ale aplicatiei si trebuie selectat individual, in functie de cerintele de viteza, precizie si siguranta necesare controlului.