|
|
|
|
|
|
|
Tipareste
|
|
|
Produs nou incepand cu 7/2020
|
- Modulul contine generatoare de vacuum tip OVEL, alimentarea comuna prin placa OABM-P si accesorii de conectare. Toate produsele sunt disponibile asamblate complet direct din fabrica.
|
|
|
|
|
|
- Montaj pe placa de baza cu max. 8 spatii
- Diametru nominal 0.45 … 0.95 mm
- Conexiune
- Ventil ON/OFF pentru vacuum
- Optional cu impuls de ejectare
- Senzor integrat de vacuum
|
|
|
|
|
|
- Mentenanta preventiva
- Generare si monitorizare vacuum intr-un singur modul cu display
- Marime nominala 0,45 ... 2 mm
- Racord
- conector cu impingere QS6, QS8
- ventil vacuum ON/OFF
- ventil pentru impuls ejectare
- Senzor vacuum inegrat.
|
|
|
|
|
|
- Generator de vacuum compact pentru producerea decentralizata si fara intretinere a vacuumului.
- Dimensiune nominala 0,45 ... 3 mm
- Conectare
- Conector QS4, QS6, QS8, QS10, QS12
- Filet M5, G1/8, G1/4, G3/8
- Tub 4, 6 mm
- Standard
- Conectare vacuum 90° la conectare de alimentare
- In linie
- Conectare la vacuum in linie cu conectarea de alimentare
- Ventil impuls.
|
|
|
|
|
|
- Generator de vacuum compact pentru producerea decentralizata si fara intretinere a vacuumului, cu variante multiple.
- Dimensiune nominala 0,45 ... 3 mm
- Conectare
- Conector QS4, QS6, QS8, QS10, QS12
- Filet M5, G1/8, G1/4, G3/8
- Standard
- Conectare la vacuum 90° la conectare la alimentare
- In linie
- Conectare la vacuum in linie cu conectarea la alimentare
- Ventil vacuum ON/OFF
- Comutator vacuum integrat.
|
|
|
|
|
|
- Diametru nominal 0,7 ... 1,4 mm
- Racord M7, G 1/8, G 1/4
- ventil vacuum ON/OFF
- ventil impuls ejectare.
|
|
|
|
|
|
- Functie de baza pentru producerea vacuumului, pentru carcasa specifica clientului
- Dimensiune nominala 0,45 ... 3 mm
- Standard
- Conectare vacuum 90° la portul de alimentare.
|
|
|
|
|
|