Produse
Tehnologia vacuumului
Tehnologie de prindere cu vacuum
Ventuza OGVM
Gripper Bernoulli OGGB
Dispozitiv cu ventuza ESG, rotund
Dispozitiv cu ventuza ESG, oval
Ventuze ESS
Ventuza ESV
Ventuze VAS, VASB
 

Tehnologie de prindere cu vacuum

  Tipareste  
Produs nou 11/2019
  • Diametrul ventuzei 20… 125 mm, 16x55… 70x145 mm
  • Conexiune, filet interior G 1/4
  • Ventuza rotunda cu conector
    • Plat
    • In forma de clopot
    • burduf, 1,5 pliuri
  • Ventuza ovala cu conector
    • Plat
    • In forma de clopot
    • burduf, 1,5 pliuri
 
  • Solutia pentru utilizari cu forta de contact minima, pentru piese maleabile, poroase sau fragile.
  • Dimensiune ventuza 60, 100, 140 mm
  • Conectare G1/8
  • Forta retinere 10 N
  • Presiune alimentare 0.1 … 6 bar
 
  • Diametru ventuza 2 ... 200 mm
  • Conectare
    • filet exterior
    • filet interior
    • prin impingere
    • niplu
  • Ventuza rotunda
    • Standard
    • Foarte adanca
    • Burduf 1,5
    • Burduf 3,5
    • Forma de clopot
  • Compensator de inaltime
  • Compensator unghiular
  • Filtru.
 
  • Diametru ventuza 4x10 ... 30x90 mm
  • Conectare
    • filet exterior
    • filet interior
    • prin impingere
    • niplu
  • Ventuza ovala
  • Compensator de inaltime
  • Compensator unghiular
  • Filtru.
 
  • Ventuza cu filet de montare
  • Diametru de aspiratie 2 ... 200 mm, 4x10 ... 30x90 mm
  • Conectare
    • Filet exterior
    • Filet interior
  • Forma rotunda
    • Standard
    • Foarte adanca
    • Burduf 1,5 pliuri
    • Burduf 3,5 pliuri
    • Forma de clopot
  • Forma ovala
 
  • Cupa ventuza ca si piesa de schimb pentru ESS
  • Diametru de aspiratie 2 ... 200 mm
  • Forma rotunda
    • Standard
    • Foarte adanca
    • Burduf 1,5 pliuri
    • Burduf 3,5 pliuri
    • Forma de clopot
 
Program de baza
  • Diametru de aspiratie 1…125 mm
  • Conectare
    • Filet exterior
  • Forma rotunda
    • Standard
    • Burduf 1,5 pliuri.