Senzori

Cicluri mai rapide, un control mai bun al proceselor, timpi de inactivitate redusi: astazi, gestionarea instalatiilor si a utilajelor pentru utilizarea optima a resurselor joaca un rol esential in succesul economic al unei companii. Tehnologia senzorilor are, de asemenea, o contributie indispensabila la tehnologia de automatizare. Portofoliul complet de senzori Festo combina performanta optima si fiabilitatea maxima pentru a asigura procese de productie eficiente si fara probleme.

Functionalitatea senzorilor

Un senzor transforma o marime fizica care trebuie masurata intr-o marime electrica. in acest fel, semnalele electrice pot fi transmise cu usurinta si prelucrate ulterior. Senzorul poate emite daca...

  • ...un obiect este prezent sau nu (binar)
  • ...este atinsa o valoare masurata (analogica sau digitala)

Echipamente excelente cu senzori de la Festo

Gama de senzori Festo include senzori de proximitate, senzori de presiune si vid, senzori de debit, senzori optici si inductivi, precum si versiuni pentru aplicatii in medii speciale, cum ar fi acizi, alimente, lubrifianti de racire si multe altele.

Senzori de proximitate

Senzorii de proximitate sunt utilizati pentru feedback binar al pozitiei pistonului din actuatoarele pneumatice. Acestia sunt senzori care detecteaza campul magnetic al magnetului pistonului prin intermediul unui senzor de camp magnetic sau al unui contact Reed. Acestea sunt montate in pozitia de comutare dorita in canelura cilindrului si emit un semnal de comutare standardizat de 24 V atunci cand este detectat campul magnetic al pistonului.

Senzor cilindric

Senzori de proximitate inductivi

Un senzor de proximitate inductiv este un senzor care reactioneaza fara contact, adica fara contact direct, la apropierea unui obiect metalic sau galvanizat.

Avantaje:

  • nu exista uzura mecanica, deci durata de serviciu mai indelungata
  • nu exista timp de nefunctionare din cauza contactelor murdare sau sudate
  • nu se produce nicio vibratie a contactelor si, prin urmare, nici o eroare de comutare
  • frecvente de comutare ridicate
  • clasa de protectie ridicata datorita carcasei complet inchise
  • orice pozitie de montaj

Senzori inductivi

Traductoare de pozitie

Traductoarele de pozitie furnizeaza un semnal de iesire analogic in domeniul de detectie. Principiul de masurare fara contact asigura o detectare fara uzura, ceea ce este deosebit de avantajos in mediile robuste. Ca o dezvoltare ulterioara a senzorului de proximitate binar, traductoarele de pozitie in combinatie cu cilindrii pneumatici permit o serie de noi domenii de aplicare:

  • Controlul calitatii
  • Sudura cu ultrasunete
  • Controlul proceselor (productia de tabla/monitorizarea uzurii)
  • Detectarea obiectelor (prese/cleme)
  • Recunoasterea obiectelor (detectarea pozitiilor)

Senzori de pozitie

Senzori pentru automatizari industriale: senzori de presiune

Senzorii de presiune si de vid extind gama de aplicatii pentru sisteme, asigura o mai mare fiabilitate a proceselor si ofera o monitorizare fiabila. Simplu si rapid de utilizat datorita conceptului uniform de operare si afisare a senzorilor de presiune Festo . Senzorii de presiune si de vid masoara presiunea existenta la intrarea de presiune a senzorului. Cu ajutorul unei celule de masurare a presiunii instalate in senzor, se compara suprapresiunea sau subpresiunea aplicata pe senzor cu presiunea ambientala predominanta (celula de masurare a presiunii relative) si este redata ca semnal electric.

Masini Pick-and-Place

Masinile Pick-and-Place sunt module functionale gata de instalare pentru transferul, alimentarea si indepartarea pieselor mici intr-un spatiu foarte restrans. De la un prag reglabil, senzorul de vid detecteaza daca piesa de lucru este bine prinsa pentru a o deplasa in mod fiabil. Miscarea este ghidata fortat intr-o inseriere si permite timpi de tact foarte scurti. Automatele de echipare sunt proiectate pentru utilizarea de actionarilor electrice, servopneumatice sau pneumatice.

Senzori pentru automatizari industriale: senzori de debit

Prin monitorizarea debitului, se pot realiza procese mai simple de diagnosticare si de Condition Monitoring: un indicator pentru problemele viitoare este adesea o valoare modificata a debitului.

Domenii de aplicare pentru senzorii de debit Festo:

  • masurarea debitului si a consumului de aer pentru inregistrarea eficientei energetice
  • Monitorizarea scurgerilor
  • Achizitie de date prin preluarea pieselor foarte mici (cele mai mici duze de aspirare cu vid)
  • Verificarea prezentei
  • Test de etanseitate

Senzori de la Festo - pentru procese fara sincope

Senzorii de proximitate pentru actionari pneumatice reprezinta punctul de plecare pentru gama de senzori Festo: acestia sunt proiectati in mod optim pentru actionarile Festo, iar gama extinsa include solutii pentru toate segmentele industriale. De la traductorul de pozitie SDAT pana la inregistrarea presiunii cu senzorul de presiune SPAN si a debitului cu senzorul de debit SFAH - portofoliul Festo acopera toate sarcinile clasice ale senzorilor din domeniul pneumatic.

Senzori specifici industriei

O gama larga de industrii se bazeaza pe senzorii Festo. Rezultatul: un parteneriat exemplar in care dorintele si sarcinile clientilor sunt transformate in produse optimizate pentru a satisface cerintele. Acestea contribuie la cresterea productivitatii, la imbunatatirea fiabilitatii proceselor si permit ca totul sa provina dintr-o singura sursa pentru multe industrii, de exemplu, industria auto sau industria alimentara.

intrebari frecvente - intrebari frecvente explicate simplu

Ce sunt senzorii?

Un senzor este o componenta care converteste o marime fizica masurata sau un efect chimic intr-un semnal de iesire analogic electric. Marimea fizica este un semnal de intrare neelectric, de exemplu, presiunea, greutatea, temperatura, radiatia, fluxul magnetic, viteza sau o alta marime fizica.

Ce tipuri de senzori exista?

Exista diferite tipuri de senzori, de exemplu:

  • Traductoare de pozitie
  • Senzori de presiune si senzori de vid
  • Senzori de debit
  • Senzori de proximitate
  • Senzori de proximitate inductivi
  • Senzori optici

La ce sunt utilizati senzorii de la Festo?

Senzorii de la Festo sunt utilizati intr-o gama larga de industrii si contribuie la cresterea productivitatii si la imbunatatirea fiabilitatii proceselor. De asemenea, acestea permit ca totul sa provina dintr-o singura sursa pentru industria auto, industria alimentara si multe alte sectoare.