Produse
Sisteme de racordare pneumatica
Tuburi
Furtun calibrat la exterior
Furtun calibrat la interior
Furtune spiralate
 

Tuburi

= Program de baza
  Tipareste  
Program de baza
  • Diametrul exterior 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 22, 28 mm
  • Diametrul exterior 1/8", 5/32", 3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 1/2", 5/8"
  • Calibrare la exterior
  • Medii de lucru
    • Aer comprimat
    • Vacuum
    • Apa
  • Materiale
    • Poliamida
    • Policlorura de vinil
    • Perfluoroalcoxialcan
    • Polietilena
    • Poliuretan
  • Tuburi duble
    • 2 tuburi lipite
 
  • Diametrul 9, 13 mm
  • Standard pentru diametru interior
  • Mediu de operare
    • aer comprimat
    • vacuum
  • Material
    • poliuretan
 
  • Diametru 4, 6, 8, 10, 12 mm
  • lungime de lucru 7,5; 15 m; 2,4; 4,8; 6 m
  • mediu de lucru
    • Aer
    • Vacuum
    • Apa
  • material
    • Poliamida
    • Poliuretan
  • Asamblat cu racorduri