|
|
|
|
|
|
|
Tipareste
|
|
|
|
- Tuburi pentru o gama larga de medii de lucru, inclusiv pentru industria alimentara, cu cerinte ignifuge, fara PWIS.
|
|
|
|
|
|
- Conectori si racorduri pentru conducte.
- Formele tipice sunt: drepte, L , T , X, Y.
- De asemeni accesorii speciale, de ex.: dopuri opturare.
|
|
|
|
|
|
- Poliamida, aliaj de aluminiu, Polietilena
- Diametru la exterior 6 ... 28 mm
- Presiune de operare -0,95 ... 30 bar
- Temperatura ambientala -30 ... 75 °C
- Mediu de operare
- Aer comprimat
- Vacuum
- Fluide.
|
|
|
|
|
|
- Conectare G3/8, G1/2, G3/4, G1
- Diametru 12, 15, 18, 22, 28 mm.
|
|
|
|
|
|
- Elemente de racordare cu auto-inchidere (combinatia mama-tata).
|
|
|
|
|
|
- Element de conectare cu un racord si mai mult de doua iesiri, exceptand conectorii tip X.
|
|
|
|
|
|
- Sisteme de protectie si accesorii pentru sistemele de protectie.
|
|
|
|
|
|
- Componente pentru conducte si racordari, cu functii autonome, ca : dopuri opturare, nipluri duble, clesti ….
|
|
|
|
|
|