|
|
|
|
|
|
|
Tipareste
|
|
|
|
- Rezistenta la temperatura mare, pana la 80°C
- Latime mica
- Gama larga de variante
- Utilizare universala
- Varianta metalica
- Conectori M3, M5, G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1, UNF10-32, NPT1/8-27, NPT1/4-18, NPT3/8-18, NPT1/2-14
- Nivel presiune acustica 71 … 95 dB(A).
|
|
|
|
|
|
- Filet conexiune M5, G1/2, G1/4, G1/8, G3/8, G3/4, G1
- Racordare cu niplu PK-3, PK-4
- Nivel zgomot 65 … 84 dB(A).
|
|
|
|
|
|
- Conectori cu filet M5, M7, G1/8, G1/4, G3/8
- Conectori prin impingere QS 3, QS 4, QS 6, QS 8, QS 10
- Nivel zgomot 58 … 68 dB(A).
|
|
|
|
|
|
- Racordare filetata M7, G1/8, G1/4
- Amortizor special cu iesire exhaustare VN.
|
|
|
|
|
|
- Racordare filetata G1
- Pentru ventilele MS6-SV, cu cresterea progresiva a presiunii si cu exhaustare.
|
|
|
|
|
|
- Racordare filetata G1/8, G1/4
- Pentru generator vacuum VN
- Amortizor de zgomot cu capat deschis
- Amortizor de zgomot extensibil si extensii pentru reducerea suplimentara a zgomotului
|
|
|
|
|
|