Produse
Tehnologia de control
Periferii electrice
Sistem de instalare CPX-AP-I
Sistemul de automatizare CPX-E
Pentru sistemul de automatizare CPX-E
Terminal CPX
Pentru terminal CPX
Terminal CPX-P
Pentru insula CPX-P
Pentru sistem de instalare CTEL
Module fieldbus CTEU
CPI sistem de instalare CTEC
Pentru insula de ventile MPA-S
Pentru insula de ventile CPV, CPA
Componente pentru interfata AS
Cagula CAFC
Accesorii pentru terminalele electrice
 

Periferii electrice

  Tipareste  
Produs nou 11/2019
  • Sistem I/O descentralizat
  • Modul de intrare/iesire:
    • Digital
    • Analagic
  • Master IO-Link
  • Interfata pneumatica
    • pentru insula VTUG
    • pentru insula MPA-L
 
  • Sistemul de automatizare CPX-E este un sistem de control si automatizare de inalta performanta axat pe functiile de control al miscarii pentru tehnologia de manipulare.
  • Sunt disponibile urmatoarele module:
    • Controller
    • Module bus
    • Module de intrare / iesire
    • Module master IO-Link
 
Nou 7/2019: Versiuni suplimentare
  • Componente individuale pentru sistemul de automatizare CPX-E
    • Controller
    • Module de bus
    • Module de intrare / iesire
    • Module master IO-Link
 
Program de baza
  • Integrare cuprinzatoare a functiilor prin module tehnologice
  • Variante de instalare
    • de sine statator ca interfata I/O
    • cu insula de ventile VTSA-F
    • cu insula de ventile VTSA
    • cu insula de ventile MPA-L
    • cu insula de ventile MPA-S
  • Module intrari/iesiri I/O
    • digitale
    • analogice
  • Controller CODESYS optional
 
Nou 7/2019: Versiuni suplimentare
  • Componente individuale pentru modulul electric CPX
  • Module intrari / iesiri
    • digital / analog
  • Noduri de magistrala
  • Blocuri de conectare
  • Blocuri de interconectare
  • Placi de capat.
 
  • Mod operare
    • individual
    • cu insula de ventile MPA-S
  • Protocol de bus
    • PROFIBUS DP
    • PROFINET
    • DeviceNet
    • Ethernet/IP
    • Modbus TCP
  • Module intrare/iesire
    • siguranta intrinseca
    • EExi Namur si Non Ex Namur
  • Variante conectare
    • M12 (IP65)
    • sir de cleme (IP54)
 
  • Componente individuale pentru modulul electric CPX-P
  • Module intrari/iesiri
    • cu siguranta intrinseca
    • EExi Namur si Non Ex Namur
  • Noduri de Bus
  • Blocuri de conectare
  • Blocuri de interconectare
  • Placi de capat
 
  • Componente pentru integrarea modulelor descentralizate in platforma CPX.
  • Ideal pentru generarea subsistemelor
 
  • Modulul Fieldbus pentru insule tip VTOC, VTUB, VTUG, MPAC, MPAL si CPV
  • Protocoale de comunicatie:
    • CANopen
    • PROFIBUS DP
    • DeviceNet®
    • AS-Interface
    • CC-LINK®
    • EtherCAT®
    • EtherNet / IP
    • Modbus® / TCP
    • PROFINET
    • CPI-B
  • Optional: doua interfete I-Port prin intermediul blocului de conectare electrica CAPC pentru sistemul CTEL
 
  • Concept complet pentru structuri decentralizate de masini si instalatii
  • 4 manunchiuri per interfata CP
  • 10 metri conducta per manunchi (Radius)
  • 4 module CP per manunchi
  • 32 intrari si 32 iesiri per manunchi.
 
  • Interfata CPI
  • Interfata ASI
  • Senzori de presiune
  • Unitati de alimentare
  • Accesorii suplimentare
 
  • Bloc control
  • SF3 (cu Fieldbus Festo)
  • SB60
  • SF60 (cu DeviceNet)
  • Conectare bus Direct Link cu magistrala de extensie CP
  • Module I/O
  • Digital.
 
  • Module intrari/iesiri
  • Interfete pentru ventile
  • AS-Interfata / porturi fieldbus
  • Aparate de adresare
  • Componente retea AS-Interfata
 
  • Capac pentru insulele de ventile MPA si CPX
  • Economie de spatiu datorita dimensiunilor compacte
  • Nu necesita efort de proiectare, usor de comandat si se potriveste pe insula de ventile
 
Program de baza
  • Rezistor terminal
  • Elemente de fixare
  • Elemente de montaj
  • Accesorii conectare