Produse
Actionari pneumatice
Cilindri fara tija
Cuplaj mecanic
Axa liniara DLGF
Axa liniara DGC-K
Actionari liniare DGC
Axa liniara DGC-HD
Actionari liniare SLG
 

Axa liniara DLGF

  Tipareste  
  • Variante ghidaj
    • Design standard
    • Ghidaj cu bile recirculate
  • Diametru 20, 25, 32, 40 mm
  • Lungime cursa 50 ... 1000 mm
  • Forta 188 ... 754 N
  • Prevazut cu inel magnetic
  • Amortizare pneumatica, cu auto-reglare la ambele capete