Produse
Actionari pneumatice
Cilindri cu tija
Cilindru standard
Cilindru standard ISO 15552
Cilindru standard DSBC
Cilindru standard DSBG
Cilindru standard DSBF
 

Cilindru standard DSBG

  Tipareste  
  • Varianta robusta cu tiranti
  • Diametru 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125, 160, 200, 250, 320 mm
  • Cursa 1 ... 2800 mm
  • Forta: 483 ... 48255 N
  • Dubla actiune
  • inel magnetic
  • Amortizare fixa/reglabila/auto-reglabila