Produse
Prepararea aerului comprimat
Ventile de deschidere si ventile soft-start
Seria MS
Ventile soft-start/de exhaustare rapida MS-SV
Ventile on-off, actionate manual MS-EM
Ventile on-off, actionate electric MS-EE
Ventile soft-start, actionat pneumatic MS-DL
Ventile soft-start, actionat electric MS-DE
 

Seria MS

= Program de baza
  Tipareste  
Program de baza
  • Dimensiune 6, 9
  • Conectare G1/2, G3/4, G1 disponibil si cu filet NPT
  • Presiune 3.5 ... 16 bar
  • Debit 16000 l/min
  • Tensiune 24 V DC, 110 V AC, 230 V AC
  • Actionare
    • electrica
  • Manometru cu indicator in bar, psi, MPa
  • Ventil 3/2, normal inchis
  • Amortizor de zgomot
  • Directie curgere
    • de la stanga la dreapta
    • de la dreapta la stanga
 
Program de baza
  • Marime 4, 6, 9, 12
  • Conectare G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1, G1 1/4, G1 1/2, G2 disponibil si cu filet NPT
  • Presiune 0 ... 21 bar
  • Debit 1200 ... 32000 l/min
  • Actionare
    • Manuala
  • Ventil 3/2, normal inchis
  • Amortizor de zgomot
  • Directie curgere
    • de la stanga la dreapta
    • de la dreapta la stanga.
 
Program de baza
  • Marime 4, 6, 9, 12
  • Conectare G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1, G1 1/4, G1 1/2, G2 disponibil si cu filet NPT
  • Presiune 3 … 18 bar
  • Debit 1000 … 32000 l/min
  • Tesniune 24 V DC, 110, 230 V AC
  • Actionare
    • actionat electric
  • Ventil 3/2, normal inchis
  • Amortizor
  • Directie curgere
    • De la stanga la dreapta
    • De la dreapta la stanga.
 
Program de baza
  • Marime 4, 6, 12
  • Conectare G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1, G1 1/4, G1 1/2, G2, de asemenea cu filet NPT
  • Presiune 2 ... 21 bar
  • Debit 1000 ... 42000 l/min
  • Actionat
    • Pneumatic
  • Amortizor
  • Directie curgere
    • De la stanga la dreapta
    • De la dreapta la stanga.
  • Pentru presurizarea si exhaustarea fina a sistemelor pneumatice. (a se folosi cu ventile EM1 si EE)
 
  • Marime 4, 6, 12
  • Conectare G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1, G1 1/4, G1 1/2, G2, de asemenea cu filet NPT
  • Presiune 3 ... 18 bar
  • Debit 1000 ... 42000 l/min
  • Tensiune 24 V DC, 110, 230 V AC
  • Actionat
    • Electric
  • Amortizor
  • Directie curgere
    • De la stanga la dreapta
    • De la dreapta la stanga.
  • Pentru presurizarea si exhaustarea fina a sistemelor pneumatice. (a se folosi cu ventile EM1 si EE).