Produse
Prepararea aerului comprimat
Regulator
Seria MS
Regulatoare de presiune MS-LR
Regulatoare de presiune pentru asamblare in baterie MS-LRB
Regulatoare de precizie MS-LRP
Regulatoare de precizie pentru asamblare in baterie MS-LRPB
Regulatoare electrice de presiune MS-LRE
 

Seria MS

= Program de baza
  Tipareste  
Program de baza
  • Marime 2, 4, 6, 9, 12
  • Conexiune M5, QS-6, G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1, G1 1/4, G1 1/2, G2, disponibil si cu filet tip NPT
  • Presiune 0.3 … 4 bar, 0.3 … 7 bar, 0.5 … 7 bar, 0.5 … 12 bar, 0.5 … 16 bar
  • Debit 170 … 22000 l/min
  • Manometru bar, psi, Mpa
  • Directie de curgere
    • De la stanga la dreapta
    • De la dreapta la stanga
  • Iesire in unghi pentru conectare in baterie
 
  • Marime 4, 6
  • Conectare G1/4, G1/2
  • Presiune 0,3 ... 4 bar, 0,3 ... 7 bar, 0,5 ... 12 bar, 0,5 ... 16 bar
  • Debit 300 ... 7300 l/min
  • Montaj in baterie cu alimentare inclusa pentru configurarea unei baterii de regulatoare cu domenii diferite de presiune.
 
  • Dimensiune 6
  • Conector G 1/4, G 3/8, G 1/2, G3/4 livrabil si cu filet NPT
  • Presiune 0,05 ... 0,7 bar, 0,05 ... 2,5 bar, 0,3 ... 4 bar, 0,5 ... 12 bar
  • Debit curgere 800 ... 5 000 l/min
  • Directie curgere
    • de la stanga la dreapta
    • de la dreapta la stanga
  • Blocarea gurii de exhaustare pentru montajul bateriei.
 
  • Dimensiune 6
  • Conector G 1/4, G 3/8, G 1/2, G3/4 livrabil si cu filet NPT
  • Presiune 0,05 ... 0,7 bar, 0,05 ... 2,5 bar, 0,3 ... 4 bar, 0,5 ... 12 bar
  • Debit curgere 800 ... 5 000 l/min
  • Directie curgere
    • de la stanga la dreapta
    • de la dreapta la stanga
  • Blocarea gurii de exhaustare pentru montajul bateriei.
 
  • Dimensiune 6
  • Conector G 1/4, G 3/8, G 1/2, livrabil si cu filet NPT
  • Presiune 0,3 ... 4 bar, 0,3 ... 7 bar, 0,5 ... 12 bar, 0,5 ... 16 bar
  • Debit curgere 2 200 ... 7 500 l/min
  • Directie curgere
    • de la stanga la dreapta
    • de la dreapta la stanga.