Produse
Tehnologia vacuumului
Generatoare de vacuum
Generator de vacuum OVTL
Generatoare de vacuum OVEL
Generator vacuum OVEM, metric
Generatoare de vacuum VN, pneumatice
Generatoare de vacuum VN, electro-pneumatice
Generator vacuum pentru insule de ventile CPV
Cartuse generatoare vacuum VN
 

Generatoare de vacuum OVEL

  Tipareste  
  • Montaj pe placa de baza cu max. 8 spatii
  • Diametru nominal 0.45 … 0.95 mm
  • Conexiune
    • QS3, QS4, QS6
  • Ventil ON/OFF pentru vacuum
  • Optional cu impuls de ejectare
  • Senzor integrat de vacuum