Produse
Tehnologia vacuumului
Generatoare de vacuum
Generatoare de vacuum OVEL
Generator vacuum OVEM, metric
Generatoare de vacuum VN, pneumatice
Generatoare de vacuum VN, electro-pneumatice
Generator vacuum pentru insule de ventile CPV
Cartuse generatoare vacuum VN
 

Generator vacuum OVEM, metric

  Tipareste  
  • Mentenanta preventiva
  • Generare si monitorizare vacuum intr-un singur modul cu display
  • Marime nominala 0,45 ... 2 mm
  • Racord
    • conector cu impingere QS6, QS8
  • ventil vacuum ON/OFF
  • ventil pentru impuls ejectare
  • Senzor vacuum inegrat.