|
|
|
|
|
|
|
Tipareste
|
|
|
|
- Rezistenta crescuta la radiatie UV si la stres mecanic
- Diametru exterior: 4 ... 12 mm
- Diametru interior: 2.6 ... 8 mm
- Cursa lucru: 0.5 … 6 m
- Presiune operare dependenta de temperatura: -0.95 ... 10 bar
- Mediu operare
|
|
|
|
|
|
- Preasamblat cu racorduri rotative, nedemontabile.
- Diametru exterior 9,5 ... 11,7 mm
- Diametru interior 6,4 ... 7,9 mm
- Lungime de lucru 2,4 … 6 m
- Presiune de operare dependenta de temperatura -0,95 ... 15 bar
- Mediu de lucru
|
|
|
|
|
|
- Preasamblat cu cate 2 racorduri rotative si garnituri securizate
- Diametru exterior: 6,3 ... 7,8 mm
- Diametru interior 4,7 ... 6,2 mm
- Lungime de lucru 7,5 … 15 m
- Presiune de lucru dependenta de temperatura: -0,95 … 21,2 bar
- Mediu operare
|
|
|
|
|
|