Produse
Actionari pneumatice
Actionari cu ghidare
Actionari cu tije de ghidare
Cilindru cu ghidare DFM, metric
Cilindru cu ghidare DFM, inch
Cilindru cu ghidare DGRF
Cilindru compact ADNGF, metric
Mini ghidaj DFC
Cilindru cu piston dublu (Twin) DPZ
 

Actionari cu tije de ghidare

= Program de baza
  Tipareste  
Program de baza
  • Diametru 6, 10, 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 mm
  • Lungime cursa 10 ... 400 mm
  • Forta 13 ... 4712 N
  • Prevazut cu inel magnetic
  • Amortizare fixa / reglabila
  • Ghidaj cu alunecare
  • Ghidaj cu bile recirculate
  • Variante disponibile.
 
  • Diametru 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 mm
  • Lungime cursa 10 ... 400 mm
  • Forta 51 ... 4712 N
  • inel magnetic
  • Amortizare fixa/reglabila
  • Ghidaj cu alunecare
  • Ghidaj cu bile cu recirculare
  • Disponibil variante
  • Filet NPT.
 
  • Diametru 32, 40, 50, 63 mm
  • Cursa 10 pana la 400 mm
  • Forta 483 pana la 1870 N
  • inel magnetic
  • Inele elastice de amortizare, la ambele capete
  • Ghidaj cu alunecare.
 
  • Sarcina ridicata prin tije de ghidare si placa tip jug.
  • Diametru 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 mm
  • Cursa 1 … 400 mm
  • Forta 68 … 4712 N
  • inel magnetic
  • Amortizare fixa /auto-reglabila
 
  • Diametru 4, 6, 10 mm
  • cursa 5 … 30 mm
  • forta 7,5 … 47 N
  • inel magnetic
  • amortizare fixa
  • ghidaj alunecare
  • ghidaj bile cu recirculare
 
  • Diametru 10, 16, 20, 25, 32 mm
  • Lungime cursa 10 ... 100 mm
  • Forta 60 ... 966 N
  • inel magnetic
  • Amortizare fixa
  • Ghidaj cu alunecare
  • Ghidaj cu bile cu recirculare.