Produse
Actionari pneumatice
Cilindri cu tija
Cilindru standard
Cilindru compact conform ISO 21287
Cilindru compact ADN
Cilindru compact AEN
Cilindru compact ADN-EL
Cilindru compact CDC
 

Cilindru compact conform ISO 21287

= Program de baza
  Tipareste  
Program de baza
  • Mai multe variante decat in standard
  • Diametru 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 mm
  • Cursa 1 … 500 mm
  • Forta 51 … 7 363 N
  • Dubla actiune
  • Amortizare fixa/cu autoreglare
 
  • Simpla actiune, cu impingere/cu tragere
  • Diametru 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 mm
  • Cursa 1 … 25 mm
  • Forta 59 … 4 510 N
  • Simpla actiune, cu impingere/cu tragere
  • Amortizare fixa
 
  • Blocare la pozitia de capat: in fata, in spate sau la ambele capete
  • Diametru 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 mm
  • Cursa 10 … 500 mm
  • Forta 188 … 4 712 N
  • Dubla actiune
  • inel magnetic
  • Amortizare fixa
 
  • Clean design:
  • Usor de curatat,
  • protectie sporita la coroziune
  • Diametru 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 mm
  • Cursa 1 … 500 mm
  • Forta 141 … 3016 N
  • Dubla actiune
  • inel magnetic
  • Amortizare fixa