Produse
Actionari pneumatice
Cilindri cu tija
Cilindru standard
Cilindru standard ISO 15552
Cilindru standard DSBC
Cilindru standard DSBG
Cilindru standard DSBF
 

Cilindru standard ISO 15552

= Program de baza
  Tipareste  
Program de baza
  • Cilindru universal
  • Profil standard cu doua canale de senzori
  • Numeroase variante
  • Diametru 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 mm
  • Cursa 1 … 2800 mm
  • Forta 483 … 7363 N
  • Dubla actiune
  • inel magnetic
  • Amortizare fixa/reglabila/cu autoreglare
 
  • Varianta robusta cu tiranti
  • Diametru 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125, 160, 200, 250, 320 mm
  • Cursa 1 ... 2800 mm
  • Forta: 483 ... 48255 N
  • Dubla actiune
  • inel magnetic
  • Amortizare fixa/reglabila/auto-reglabila
 
  • Clean design:
  • Usor de curatat,
  • protectie sporita la coroziune
  • Diametru 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 mm
  • Cursa 10 … 2800 mm
  • Forta 483 … 7363 N
  • Dubla actiune
  • inel magnetic
  • Amortizare fixa/reglabila/cu autoreglare