Produse
Actionari pneumatice
Cilindri cu tija
Cilindru standard
Cilindru rotund conform ISO 6432
Cilindri rotunzi DSNU
Cilindri rotunzi ESNU
 

Cilindru rotund conform ISO 6432

= Program de baza
  Tipareste  
Program de baza
  • Amortizare la pozitia de capat cu auto reglare
  • Diametru 8, 10, 12, 16, 20, 25 mm (standard)
  • Diametru 32, 40, 50, 63 mm
  • Cursa 1 … 500 mm
  • Forta 19 … 1870 N
  • Dubla actiune
  • inel magnetic
  • Amortizare fixa/reglabila/cu autoreglare
  • Flansa montare
 
  • Diametru 8, 10, 12, 16, 20, 25 mm (standard)
  • Diametru 32, 40, 50, 63 mm
  • Cursa 1 … 50 mm
  • Forta 24 … 1763 N
  • Simpla actiune, cu impingere
  • inel magnetic
  • Amortizare fixa