Produse
Tehnologia vacuumului
Classic
Generatoare vacuum VAD, VAK
Generatoare vacuum VADM, VADMI
Generatoare de vacuum VAD-M, VAD-M-I
 

Classic

  Tipareste  
  • Generator de vacuum cu carcasa robusta din aluminium pentru atasarea directa a unei ventuze
  • Dimensiune nominala 0,5 ... 2 mm
  • Conector M5, G1/8, G1/4, G3/8.
 
  • Producere si monitorizare vacuum intr-un singur modul
  • Diametru nominal 0,45 ... 3,0 mm
  • Racord M5, G 1/8, G 1/4, G 3/8
  • ventil vacuum ON/OFF
  • ventil impuls ejectare
  • Amortizor integrat
  • Filtru integrat cu indicator de contaminare
 
  • Marime nominala 0,7…2 mm
  • Racord G1/8, G1/4, G3/8
  • ventil vacuum ON/OFF
  • ventil pentru impuls ejectare.