Produse
Prepararea aerului comprimat
Classic
Grup de prepare aer cu lubrificator, FRC
Grup de prepare aer fara lubrificator, LFR
Unitati de service FRC, FRCS
Filtru regulator LFR, LFRS
Filtre LF
Filtre fine LFMB
Microfiltre LFMA
Filtru carbon activ LFX
Combinatii de filtre LFMBA
Regulatoare de presiune LR, LRS
Regulatoare de presiune pentru asamblare in baterie LRB, LRBS
Baterii de regulatoare de presiune LRB-K
Dispozitive de lubrifiere LOE
Ventile on-off HE
Ventile on-off, actionate electric HEE
Ventile on-off, actionate pneumatic HEP
Ventile soft-start HEL
Uscator de aer cu membrana LDM1
Modul de ramificare FRM
Distribuitoare FRZ
 

Classic

  Tipareste  
  • Dimensiune MINI, MIDI, MAXI
  • Conectare G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4
  • Debit 550 ... 6000 l/min
  • Domeniu presiune 0.5 ... 12 bar
  • Finete filtrare 40µ
  • lubrificator proportional
 
  • Dimensiune MINI, MIDI, MAXI
  • Conectare G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4
  • Debit 550 ... 6000 l/min
  • Domeniu presiune 0.5 ... 12 bar
  • Finete filtrare 40µ
 
  • Dimensiune MICRO, MINI, MIDI, MAXI
  • Conectare M5, M7, G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1, QS4, QS6, de asemenea cu filet NPT
  • Presiune 0,5 ... 7 bar, 0,5 ... 12 bar
  • Debit 110 ... 11000 l/min
  • Manometru
    • Cu manometru
    • Fara manometru
  • Finete de filtrare 40µm, 5µm
  • purjare
    • Manuala
    • Semi-automata
    • Automata
  • Pahar de plastic cu pahar de protectie metalic.
 
  • Dimensiune MICRO, MINI, MIDI, MAXI
  • Conectare M5, M7, G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1, QS4, QS6, de asemenea cu filet NPT
  • Presiune 0,5 ... 7 bar, 0,5 ... 12 bar
  • Debit 110 ... 11000 l/min
  • Manometru
    • Cu manometru
    • Fara manometru
  • Finete de filtrare 40µm, 5µm
  • purjare
    • Manuala
    • Semi-automata
    • Automata
  • Pahar de plastic cu pahar de protectie metalic.
 
  • Pahar de plastic cu pahar de protectie de plastic
  • Dimensiune; MICRO, MINI, MIDI, MAXI
  • Conectare: M5, M7, G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1, QS4, QS6, disponibil si cu filet NPT
  • Presiune 1 … 16 bar
  • Debit: 170 … 5300 l/min
  • Finete filtrare: 40 µm, 5 µm
 
  • Marime MINI, MIDI, MAXI
  • Racordare G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1 sau cu filet NPT
  • Presiune 1 ... 16 bar
  • Debit 250 ... 1250 l/min
  • Finete filtrare 1 µm
  • Indicator diferenta presiune
 
  • Marime MINI, MIDI, MAXI
  • Racordare G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1 sau cu filet NPT
  • Presiune 1 ... 16 bar
  • Debit 130 ... 950 l/min
  • Finete filtrare 0,01 µm
  • Indicator diferenta presiune
 
  • Marime MINI, MIDI, MAXI
  • Conectare: G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1, disponibil si cu filet NPT
  • Presiune: 0 ... 16 bar
  • Debit: 130 ... 950 l/min
  • Continut ulei rezidual: ≤ 0,003 mg/m³
  • Se recomanda prefiltrarea cu grad de 0.01 µm
 
  • Marime MINI, MIDI, MAXI
  • Racordare G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1 sau cu filet NPT
  • Presiune 1 ... 16 bar
  • Debit 125 ... 600 l/min
  • Finete filtrare 0,01 µm
  • Indicator diferenta presiune
  • Combinatii de filtre gata de montaj
 
  • Dimensiune MICRO, MINI, MIDI, MAXI
  • Conectare M5, M7, G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1, QS4, QS6, de asemenea cu filet NPT
  • Presiune 0,5 ... 7 bar, 0,5 ... 12 bar
  • Histerezis maxim 0,2 ... 0,5 bar
  • Debit 120 ... 12500 l/min
  • Manometru
    • Cu manometru
    • Fara manometru.
 
  • Marime MINI, MIDI
  • Placa de racordare
  • Presiune 0,5 ... 7 bar, 0,5 ... 12 bar
  • Histerezis maxim 0,2 bar
  • Debit 1600 ... 3800 l/min
  • Manometru
    • Fara manometru.
 
  • Marime MINI, MIDI
  • Conectare G1/4, G3/8, G1/2
  • Presiune 0,5 ... 7 bar, 0,5 ... 12 bar
  • Histerezis maxim 0,2 … 0,5 bar
  • Debit 1600 ... 3800 l/min
  • Manometru
    • Fara manometru.
 
  • Dimensiune MICRO, MINI, MIDI, MAXI
  • Conectare M5, M7, G 1/4, G 1/8, G 1/2, G 2/4, G 3/8, G1, QS4, QS6, livrabil si cu filet NPT
  • Presiune 1 ... 16 bar
  • Debit 200 ... 9 000 l/min
  • Placa de racordare filetata
    • fara placa de racordare filetata
    • cu placa de racordare filetata
  • lubrifiere direct proportionala
  • Pahar de plastic cu pahar de metal.
 
  • Actionat manual
  • Dimensiune: MINI, MIDI, MAXI
  • Conectare: G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1, disponibil si cu filet NPT
  • Presiune: 0 ... 16 bar
  • Debit: 1000 ... 10000 l/min
  • Ventil 3/2, normal inchis
 
  • Actionat electric
  • Dimensiune: MINI, MIDI, MAXI
  • Conectare: G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1, disponibil si cu filet NPT
  • Presiune: 2.5 … 16 bar
  • Debit: 1000 … 65000 l/min
  • Tensiune: 24 V DC, 110, 230 V AC
  • Ventil 3/2, normal inchis
 
Produs alternativ disponibil la cerere
  • Actionat pneumatic
  • Dimensiune: MINI, MIDI, MAXI
  • Conectare: G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1, disponibil si cu filet NPT
  • Presiune: 2 … 16 bar
  • Debit: 1000 … 65000 l/min
  • Tensiune: 24 V DC, 110, 230 V AC
  • Ventil 3/2, normal inchis
 
  • Actionat pneumatic
  • Pentru cresterea graduala a presiunii (pentru utilizare cu ventile on/off HE si HEE)
  • Dimensiune: MINI, MIDI, MAXI
  • Conectare: G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1, disponibil si cu filet NPT
  • Presiune: 3 … 16 bar
  • Debit: 1000 … 65000 l/min
  • Tensiune: 24 V DC, 110, 230 V AC
 
  • Dimensiune MAXI
  • Conectare G1/2, G3/4, G1
  • Presiune 3 ... 12,5 bar
  • Debit 300 ... 1000 l/min
  • Scadere punct de roua 13 K
  • Placi de conectare insurubate
    • Fara placi de conectare insurubate
    • Cu placi de conectare insurubate.
 
  • Dimensiune MINI, MIDI, MAXI
  • Conectare G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1, de asemenea cu filet NPT
  • Presiune 0 ... 16 bar
  • Debit 1100 ... 20000 l/min
  • Placi de racordare insurubate
    • Fara placi de racordare insurubate
    • Cu placi de racordare insurubate.
 
  • Dimensiune MINI, MIDI, MAXI
  • Conectare G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1, de asemenea cu filet NPT
  • Presiune 0 ... 16 bar
  • Debit 1100 ... 20000 l/min
  • Placi de racordare insurubate
    • Fara placi de racordare insurubate
    • Cu placi de racordare insurubate.