Produse
Prepararea aerului comprimat
Ventile de deschidere si ventile soft-start
Seria MS
Ventile soft-start/de exhaustare rapida MS-SV
MS6-SV
MS9-SV
 

Ventile soft-start/de exhaustare rapida MS-SV

= Program de baza
  Tipareste  
Program de baza
  • Pana la nivel de performanta e
  • Dimensiune 6
  • Conectare G1/2, disponibil si cu filet NPT
  • Presiune 3.5 ... 10 bar
  • Debit 4300 l/min
  • Tensiune 24 V DC
  • Actionare
    • electrica
  • Manometru cu indicator in bar, psi, Mpa
  • Ventil 3/2, normal inchis
  • Amortizor de zgomot
  • Directie curgere
    • de la stanga la dreapta
    • de la dreapta la stanga.
 
  • Dimensiune 9
  • Conectare G3/4, G1, disponibil si cu filet NPT
  • Presiune 3.5 ... 16 bar
  • Debit 16000 l/min
  • Tensiune 24 V DC, 110 V AC, 230 V AC
  • Actionare
    • electric
  • Manometru cu indicator in bar, psi, MPa
  • Ventil 3/2, normal inchis
  • Amortizor de zgomot