Produse
Insule de ventile
Insule de ventile universale
Baterii de ventile VTUG, cu conectare electrica individuala
Insula de ventile VTUG cu conector multi-pin sau conectare fieldbus
Insula de ventile tip VTUG-EX cu interfata multi-pin sau fieldbus
Baterii de ventile VTUS
Insula de ventile MPA-L
Insula de ventile MPA-S
Insula de ventile VTSA-F
Insule de ventile CPV, Compact Performance
Insula de ventile CPV-SC, Smart Cubic
Insule de ventile VTUB-12
 

Insule de ventile universale

  Tipareste  
Program de baza
  • Din seriile VG
  • Debit 130 ... 1380 l/min
  • Latime10, 14, 18 mm
  • Racordare M3, M5, M7, G 1/8, G 1/4
  • Conector rapid 3, 4, 6, 8 mm
  • Conectare electrica individuala
  • Tensiune 5, 12, 24 V DC
  • Presiune -0,9 ... 10 bar
  • Grad protectie IP40 / IP65
  • Ventile semi-in linie si ventile pentru placi de baza
  • Bara de racordare metalica
 
Program de baza
  • Din seriile VG
  • Eficienta energetica datorita inversarii operatiei si reducerea presiunii orientata pe aplicatie.
  • Debit 140 ... 1200 l/min
  • Latime14, 18 mm
  • Conexiune G 1/8, G 1/4
  • Conector rapid 3, 4, 6, 8 mm
  • Multipol, Fieldbus, IO-Link, I-Port
  • Tensiune 24 V DC
  • Presiune -0,9 ... 10 ba
  • Grad protectie IP40 / IP67
  • Ventile semi-in-linie si ventile pentru placi de baza
  • Sina de conectare metalica
 
  • Certificare IEC-Ex
  • Functia de schimbare rapida
  • Debit: 220 ... 630 l / min
  • Latimea 10, 14 mm
  • Pozitii 4, 8, 12, 16, 24
  • Conexiune M5, M7, G 1/8
  • Conector 3, 4, 6, 8 mm
  • Multi-pin, fieldbus, IO-Link, I-Port
  • Tensiune 24 V DC
  • Presiune -0,9 ... 10 bari
  • Grad de protectie IP40 / IP67 / IP65
  • Ventile pentru sub-baza
  • Otel inoxidabil acoperit din otel inoxidabil
 
Program de baza
  • Debit 600 ... 1300 l/min.
  • Latime 20, 25 mm
  • Conexiune G1/8, G1/4, NPT 1/8, NPT 1/4
  • Conectare electrica individuala
  • Tensiune 12, 24 V DC, 24, 110, 120, 230, 240 V AC
  • Presiune -0.9 ... 10 bar
  • Grad protectie IP65
  • Ventile in linie
  • Actionare electrica, cu pilotare, revenire cu arc pneumatic
  • Sina de conectare metalica
  • Bloc racordare de metal
 
Program de baza
Nou 7/2018: placi de conectare cu latime 10 și 20 pentru supape de sens
  • Placa de racordare din polimer
  • Drosel fix, sigur la manipulare
  • 3 marimi de ventil mixate, expandabil in pasi
  • Debit 160 ... 870 l/min
  • Latime 10, 14 si 20 mm
  • Conectori 3, 4, 6, 8, ,10, 12 mm
  • CTEU-conector
  • Clasa protectie IP65, IP67
  • Functii ventil 5/2, 5/3, 2x3/2, 2x2/2, si functii speciale
 
Program de baza
Nou 7/2018: placi de conectare cu latime 10 și 20 pentru supape de sens
  • Debit 360 ... 700 l/min
  • Latime 10, 20 mm
  • Variabilitate: alimentare flexibila, diferite zone de presiune, alimentare suplimentara la pozitia dorita
  • comanda seriala ventile - pana la 64 poz. Ventile sau 128 bobine ventile
  • Gata pentru PROFIBUS-DP, Interbus, CANopen, DeviceNet, CC-Link
  • Domeniu presiune -0,9 ... 10 bar
  • Grad protectie IP65
  • I/O electrice, conectare CPI-, AS-Interface siFieldbus prin modulul tip CPX.
 
Program de baza
  • Optimizat pentru debit
  • Debit 700 ...1400 l/min
  • Latime 18, 26 mm
  • 2 ... 32 Ventile
  • Conectare multi-pin
  • Conectare Fieldbus
  • Diagnoza orientata pe canal.
  • Clasa de protectie IP65, NEMA 4
 
  • Dimensiuni:10, 14, 18 mm
  • Debit 400, 800 und 1.600 l/min
  • Diverse functii ale ventilelor si functii aditionale
  • Conectare la insula de ventile CPX prin interfata CP.
 
  • Debit 170 l/min
  • Latime 10 mm
  • Presiune -0.9 ... 7 bar
  • Tensiune 5, 12, 24 V DC
  • Clasa protectie IP40.
 
  • Usor de montat si rezistent la coroziune datorita tehnologiei cu polimeri.
  • Ventile de baza cu functii 5/2 si 3/2
  • Debit 400 l/min
  • Latime 12 mm
  • Conector 4, 6 mm
  • Multi-pin, fieldbus, IO-Link, I-Port
  • Tensiune 24 VDC
  • Presiune 2.8 ... 8 bar
  • Clasa protectie IP65
  • Ventil semi-in linie
    • Actionat electric, cu pilotare, arc de intoarcere pneumatic
  • Bara de racordare metalica