Produse
Insule de ventile
Aplicatii specifice insulelor de ventile
Cap de dozare VTOE
Insula ventile MPA-C
Insule de ventile VTOC
Insule de ventile MH1
 

Aplicatii specifice insulelor de ventile

  Tipareste  
  • Valoarea adresabila a volumului de la microlitri la mililitri
  • Nivel ridicat de precizie cu un domeniu larg de volum
  • Cap de dozare cu un singur canal sau multi-canal montat pe o sina
  • Cap de dozare cu 8 canale pentru placi cu microunde
  • Ventil izolat media VODA-FD72
  • Presiune 0 - 0,5 bar
  • Bobina 24 VDC
  • Material PPS, garnituri FPM
    • Optional: PEEK si FKM
 
  • Agenti lubrifiere NSF-H1, materiale conform FDA
  • Grad de protectie IP69K, sistem de etansare redundant
  • Clean design: usor de curatat
  • Ventile 2x 2/2, 2 x 3/2, monstabil 5/2, bistabil 5/2, 5/3
  • Debit nominal standard 450 ... 760 l/min
  • Latime ventil 14 mm
  • 2 ... 32 pozitii ventil, 2 ... 32 bobine ventil
  • Modular, cu pozitiile de ventil intr-o singura rama
  • Conectare multi-pin, fieldbus I-Port / IO-Link
  • Clasa protectie IP65, IP67, IP69K
 
  • Mai multa siguranta prin optiunea de interblocare
  • Insula compacta cu ventile de pilotare
  • Densitate mare de componente
  • Ventile: 2 x 3/2-way
  • 1 ... 24 pozitii ventile
  • Latime ventile 12, 24 mm
  • Protectie IP40
  • Debit: 10 l/min
  • Conectare multi-pin, IO-Link, I-Port
 
  • Ventile de dimensiuni mici actionate direct
  • Latime: 10 mm
  • Debit standard nominal: 10 ... 14 l/min
  • Tensiune: 5, 12, 24 V DC
  • Timp comutare: 4 ms
  • Presiune: -0.9 ... 8 bar
  • Clasa protectie: IP40
  • Conectare individuala sau multi-pin