Produse
Insule de ventile
Insule de ventile bazate pe standarde
Insule de ventile VTSA, ISO 15407-2, ISO 5599-2
Baterii de ventile VTIA, ISO 15407-1
 

Insule de ventile bazate pe standarde

  Tipareste  
Program de baza
  • Debit 400 ... 3200 l/min
  • Latime 18, 26, 42, 52 mm
  • 2 ... 32 ventile
  • Conectare multi-pin
  • Conectare Fieldbus,
  • Conectare AS-interface
  • Diagnoza orientata pe canal
 
  • Schema de conectare electrica standardizata: stecher cubic forma C sau conectare individuala cu stecher central M8/M12
  • Debit: 400 ...1000 l/min
  • Latime: 18, 26 mm
  • 2 ... 16 ventile
  • Gama tensiune: 12 V DC … 230 V AC