Produse
Motoare si controllere
Controller
Controller pentru servo-motoare
Controller pentru motoare pas cu pas
Controller multi axe
Pozitioner pentru automatizare de proces
 

Controller

= Program de baza
  Tipareste  
Program de baza
  • Tensiune nominala 24, 48 V DC, sau 230 , 400 V AC
  • Curent nominal 2 ... 11 A
  • Putere nominala 75 … 5000 VA.
 
Program de baza
  • Tensiune 24, 48 V DC
  • Curent nominal 1,25 ... 8 A
  • Frecventa maxima a pasilor 4, 40 kHz.
 
  • Controller CMXH
  • Controller de miscare CPX
 
Program de baza
  • Pozitioner CMSX