Produse
Motoare si controllere
Controller
Controller pentru servo-motoare
Servomotor CMMT-AS
Controller motor CMMP-AS
Controller motor SFC-DC
 

Controller pentru servo-motoare

  Tipareste  
Program de baza
Nou 7/2019: o noua varianta de fieldbus
  • Tensiune nominala: 230 V AC
  • Curent nominal: 2.8 ... 16.8 A
  • Putere nominala: 350 ... 2000 VA
 
  • Tensiune nominala 230 V AC, 400 V AC
  • Curent nominal: 2.5 ... 30 A
  • Putere nominala: 500 ... 18000 VA
 
  • Tensiune nominala 24 V DC
  • Curent nominal 3 A
  • Putere nominala 75 VA.