|
|
|
|
Cilindrii si sanii electro-mecanice |
|
|
|
Tipareste
|
|
|
New product, November 2020
|
- Drive with integrated electronics
- Complete solution for simple motion between mechanical end positions
- Size 45, 60
- Stroke length 5 ... 80 mm
- Force 85 ... 150 N
- Toothed belt drive with plain-bearing guide
|
|
|
|
|
Produs nou incepand cu 7/2020
|
- Axa cu controller integrat
- Solutie completa pentru miscari simple intre pozitiile finale
- Dimensiune 32, 45, 60
- Cursa 25…250mm
- Forta 150…900 N
- Surub cu bila si ghidaj simplu
|
|
|
|
|
|
- Unitate liniara mecanica cu tija
- Dimensiunea 25, 32, 45, 60
- Cursa 25 ... 500 mm
- Forta 75 … 1000 N
|
|
|
|
|
|
- Forte de impingere pana la 17 kN
- Dimensiune 32, 40, 50, 63, 80, 100
- Cursa 30 ... 1500 mm
- Forta: 600 ... 17000 N
- Motorul poate fi montat folosind kitul axial sau paralel
- Actionare liniara cu surub cu bile in model Clean Design
|
|
|
|
|
|
- Sistem mecanic cu motor incorporat
- Dimensiune: 16, 25, 40
- Cursa: 50 ... 400 mm
- Forta: 50 ... 650 N
- Surub cu bile cu tija anit-rotatie
|
|
|
|
|
|
- Marimi 25, 32, 45, 60
- Curse 25 … 20 mm
- Ghidaj integrat cu bile recirculate
|
|
|
|
|
|
- Alternativa electrica pentru sarcini de miscare si pozitionare foarte simple intre doua pozitii de capat mecanice.
- Marime 32, 45, 60
- Cursa 25 … 200 mm
- Forta 60 … 250 N
|
|
|
|
|
|
- Dimensiune 35, 45, 55, 75
- Cursa 50 … 300 mm
|
|
|
|
|
|
- Dimensiune 15, 20, 26, 33, 46
- Cursa 25 ... 840 mm
- Forta 19 ... 392 N
- Ghidaj cu bile cu recirculare si surub cu bile
|
|
|
|
|
|