Produse
Sisteme manipulare
Sisteme carteziene
Portal planar 2D
YXMF
YXCF
EXCM
EXCH
 

Portal planar 2D

  Tipareste  
  • Curse: max. 2500 mm (X), 1500 mm (Y)
  • Modul XY: electric
  • Optimizat pentru spatii restranse si dinamica ridicata
  • Sarcina utila: in functie de dinamica necesara
  • Bazat pe sistemul mecanic al EXCM, EXCH
  • Proiectare si configurare prin intermediul Handling Guide Online
 
  • Curse: max. 3000 mm (X), 2000 mm (Y)
  • Modul X: electric
  • Modul Y: electric
  • Sarcina utila: in functie de dinamica necesara
  • Proiectare si configurare prin intermediul Handling Guide Online
 
  • Gantry compact
  • Controlat electric
  • Cursa pe X: max 2000 mm
  • Cursa pe Y: max 1000 mm
  • Perfect sincronizat acționare și controller
  • Sarcina: de la 0 la max. 4 kg
 
  • Raspuns dinamic ridicat
  • Spatiu mare de lucru
  • Portal planar 2D cu dinamica ridicata
  • Controlat electric
  • Cursa pe X : max 2500 mm
  • Cursa pe Y : max 1500 mm
  • Sarcina efectiva pana la 6 kg