Produse
Grippere
Accesorii gripper
Modul de prindere DHAS
Kituri de montaj DHAS
Gripper cu degete adaptabile DHAS
Seturi adaptoare pentru grippere
Bacuri gripper, reductoare de cursa
Accesorii pentru sesizarea pozitiei
 
Grippere >   

Accesorii gripper

  Tipareste  
  • Suport de prindere pentru gripper-ul adaptabil DHEF
 
  • Suport montaj
  • Kituri montaj
 
  • Autoajustare in functie de forma piesei de lucru
  • Degete de prindere adaptiva pentru prindere flexibila si delicata cu efect FinRay derivat din miscarea cozii unui peste.
  • Marimi 60, 80, 120
  • Pentru piese cu diametre de la 6 la 120 mm
 
  • Kituri de adaptare pentru cuplari rapide si usoare intre gripperele de precizie, micro si standard, ca si multe unitati de transmisie.
 
  • Degete neprelucrate gripper
  • Reductor cursa.
 
  • Sine senzori pentru Gripper-ul tip HGP
  • Kit montare pentru HGPP
  • Suport senzori pentru HMP.