Produse
Tehnologia de control
Unitati de operare
USB IO-Link Master CDSU
Unitate operator CDSA
Unitate operator CDSB
Unitati de operare CDPX
Simulatoare CDSM
 

Unitati de operare

= Program de baza
  Tipareste  
  • Pentru toate dispozitivele Festo IO-Link (senzori si actuatori)
  • Conexiuni universale
  • Izolarea galvanica
  • Pentru port clasa A si clasa B (cu accesorii)
  • Cabluri de conectare disponibile ca accesorii
 
Produs nou 04/2021
  • Afisaj si unitate de comanda pentru servomotor CMMT conectat cu sistemul de automatizare CPX-E. Pentru punerea in functiune si optimizarea dispozitivelor mobile
    • Ecran tactil color, taste functionale si buton de oprire de urgenta
    • Functie de diagnosticare
    • Software bazat pe dialog pentru invatare rapida si usoara
 
Program de baza
  • Afisaj si unitate de comanda pentru servo drive CMMT si pentru sistemul de automatizare CPX-E.
  • Ecran tactil color
  • Functie de diagnostic
  • Functie de actualizare pentru unitatea standard
 
  • Rezolutie mare
  • Proiectare si programare cu Designer Studio
  • Display; culori TFT
  • Marime display: 4,3 ... 13,3"
  • Rezolutie diplay: 480x272 ... 1280x800 Pixel
  • Interfete: USB, Ethernet, RS485, SD card
 
  • Simulare semnale intrare/iesire in timpul punerii in functiune
  • Functionalitatea completa a interfetei I/O a controllerului este disponibila
  • Adecvat pentru punerea in functiune a controllerelor
    • CMMO-ST-C5
    • CMMP-AS
    • CMMS-AS
    • CMMD-AS
    • CMMS-ST