Produse
Ventile
Ventile piezo-electrice
Ventile piezoelectrice VEMP
Ventile VEVM
Regulator proportional VEAA
Regulator proportional VEAB
Regulator proportional de debit VEMD
 
Ventile >   

Ventile piezo-electrice

  Tipareste  
  • Cu tehnologie piezo
  • Debit: 19 ... 30 l/min
  • Tensiune: 0 ... 250 V DC, 0 ... 310 V DC
  • Regulator de presiune proportional cu 3 cai, actionare directa
  • Presiune de lucru: 0 ... 1.7 bar
 
  • Functie 4x2/2
  • Functionalitate stabilita prin Motion App
  • Debit pana la 480 l/min
  • Domeniu de presiune 3….8 bar
  • Domeniu de temperatura -5 …+50°C
  • Tensiune 24 V DC
  • Ventil pentru sub-baza
 
  • Cu tehnologie integrata piezo
  • Conectare QS4 sau placa de conectare
  • debit 7 l/min
  • Regulatoare de presiune proportionale cu 3 cai, actionate direct
  • Domeniul de presiune de la 0 ... 2 bar, 0 ... 6 bar, 0 ... 10 bar
 
  • Cu tehnologie integrata piezo
  • Conectare QS4 sau placa de conectare
  • debit 20 l/min
  • Regulatoare de presiune proportionale cu 3 cai, actionate direct
  • Domeniul de presiune de la -1 ... 0 bar, 0 ... 0,2 bar, 0 ... 1 bar, 0 ... 2 bar, 0 ... 6 bar
 
  • Cu tehnologie piezo
  • Debit 0 ... 20 l / min
  • Tensiune 24 V DC
  • Consumul de energie [W] <1
  • Ventil 2/2, senzor de debit si electronica de control integrat
  • Presiunea de lucru 0 ... 2,5 bar