Produse
Ventile
Ventile actionate electric si pneumatic
Ventile universale de control directionale
Ventile de control bazate pe standarde
Aplicatii specifice ventilelor de cale
 
Ventile >   

Ventile actionate electric si pneumatic

= Program de baza
  Tipareste  
Program de baza
  • Debit 4 ... 7500 l/min
  • Tensiune 12 ... 230 V DC, 12 ... 240 V AC
  • Conectare M3, M5, M7, G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4
  • Conector 6, 8 mm
  • Ventil cu placa de baza / vintil in linie/ ventil semi in linie.
 
Program de baza
  • Debit: 400 ... 6000 l/min
  • Tensiune: 12, 24, 42, 48 V DC, 12, 24, 48, 110, 230 V AC
  • Conectare: G1/8, G1/4, ISO1, G3/8, ISO2, G1/2, ISO3, G3/4, ISO4
  • Ventil pe sub baza
 
  • Debit 10 ... 1800 l/min
  • Tensiune 5, 12, 24 V DC
  • Port M3, M5, M7, G1/8, G3/8
  • Conectori 3, 4, 6 mm
  • Niplu PK3
  • Ventil cu placa de racordare / ventil in linie/ ventil semi in linie.