Produse
Motoare si controllere
Servomotoare
Servo-motoare EMMT-AS
Servomotoare EMME-AS
Servomotoare EMMS-AS
Servo motor EMMB-AS
 

Servomotoare

  Tipareste  
Program de baza
  • Tehnologie de conectare simpla (OCP: One cable plug)
  • Sistem de masurare absolut selectabil:
    • single-turn
    • multi-turn, fara baterii
  • Dimensiunea 60, 80, 100
  • Momentul de incarcare 0,66 … 10,8 Nm
  • Tensiune 325 … 565 VDC
  • Curent nominal 1.4 … 4.7 A
 
  • Dimensiunea 40, 60, 80, 100
  • Momentul de incarcare 0,18 ... 7,5 Nm
  • Tensiune 360 ... 565 VDC
  • Curent nominal 0,7 … 4,1 A
  • Cablu motor adecvat
  • Flansa motorului adecvata
 
  • Size 140, 190
  • Stall torque 11.08 ... 38.8 Nm
  • Voltage 565 V DC
  • Nominal current 4.4 ... 14.4 A
  • Suitable motor cable
  • Suitable motor flange.
 
Program de baza
  • Dimensiunea 40, 60, 80
  • Momentul de incarcare 0,35 ... 2,6 Nm
  • Tensiune 300 VDC
  • Curent nominal 1.4 … 3.8 A
  • Cablu motor adecvat
  • Flansa motorului adecvata