Produse
Grippere
Grippere mecanice
Gripper paralel
Grippere in trei puncte
Gripper unghiular
Gripper radial
Modul gripper oscilant
Gripper adaptiv
 
Grippere >   

Grippere mecanice

  Tipareste  
  • Marime 6, 8, 10, 12, 14, 16, 20, 25, 32, 35, 40, 50, 63 mm
  • Lungime cursa 0 ... 80 mm
  • Forta 8 ... 770 N per bac
  • Gripper ale carui degete executa o miscare liniara, independent de numarul degetelor (gripper cu doua si trei degete).
 
  • Dimensiune 16, 25, 32, 35, 40, 50, 63 mm
  • Lungime cursa 2,5 ... 10 mm per bac
  • Forta 30 ... 864 N per bac
  • Gripper ale carui degete de prindere executa o miscare liniara, independent de numarul de degete (gripper cu doua si trei puncte).
 
  • Dimensiune 8, 10, 12, 16, 20, 25, 32, 40 mm
  • Unghi deschidere 14 ... 18.5°, 30°, 40°, 180°
  • Moment de apucare 11 ... 965 Ncm
  • Grippere, ale caror bacuri executa o miscare de pivotare, independenta de unghi.
 
  • Marime 10, 12, 16, 20, 25, 32, 40 mm
  • Unghi deschidere 180°
  • Moment de apucare 13 … 600 Ncm.
 
  • Marime 12, 16, 20
  • Cursa: 2.5 ... 7 mm pe bac gripper
  • Forta: 26 … 65 N pe bac gripper
  • Unghi oscilatie 220°
  • Combinatie actionare semi-rotativa si gripper.
 
  • Gripper pneumatic pentru apucare delicata si sigura.