Produse
Axe electromecanice
Modul electric de manipulare
Modul de prindere rotativ EHMD
Module rotative de ridicare EHMB
 

Modul electric de manipulare

  Tipareste  
  • Dimensiune 40
  • Cuplu maxim la iesire 0,3 Nm
  • Cursa maxima: 10, 32 mm
  • Cursa per bac 0 ,,,, 16mm
  • Unghi de rotatie infinit
 
  • Dimensiune 20, 25, 32
  • Cuplu maxim 0,7 … 6,7 Nm
  • Cursa functionala 100, 200 mm
  • Unghi de rotatie infinit