Produse
Grippere
Grippere mecanice
Gripper adaptiv
Gripper adaptiv DHEF
Burduf gripper DHEB
 

Gripper adaptiv

  Tipareste  
Produs nou 7/2019
  • Prinderea delicata a produselor delicate de diferite dimensiuni
  • Dimensiune 20mm
  • Cursa burduf 66mm
  • Diametrul piesei de prins 12 …. 38mm
 
  • Pentru apucare fina din interior la piesele fragile
  • Dimensiune 8 - 63
  • Cursa burduf : 3.5 ... 25 mm
  • Diametrul minim de prehensiune 8 ... 66 mm
  • Diametrul maxim de prehensiune 11 … 85 mm