Produse
Tehnologie de conectare electrica
Conectori
Racord cu mufa pentru sisteme de control
NEKM
NECC
PS1-SAC
FBS-SUB-9-WS
 

Racord cu mufa pentru sisteme de control

= Program de baza
  Tipareste  
Program de baza
  • Kit stechere pentru controllere motoare CMMP-AS, CMMS-ST
  • Contine:
    • stecher pentru alimentare
    • stecher pentru conectare la motor.
 
  • Conector de imbinare pentru controller motor si sisteme de control multi axe
  • Sectiune conectare: 0,2 … 2,5 mm².
 
  • Conector imbinare pentru FEC
  • Sectiune conectare: 0,08 … 0,75 mm².
 
  • Conector de legatura intre CAN-Bus si PROFIBUS
  • Sectiune conectare: 0,75 mm².