Produse
Actionari pneumatice
Sisteme de pozitionare servopneumatice
Actionari electromecanice
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
Cauta rezultate pentru: B

Rezultate: 593
Tipareste
Sisteme manipulare > Accesorii pentru unitati de manipulare
  • Kituri de adaptare, kituri instalare, kituri de capace etc.
 
Actionari pneumatice > Cilindri cu tija > Cilindru standard > Cilindru standard ISO 15552
Program de baza
  • Cilindru universal
  • Profil standard cu doua canale de senzori
  • Numeroase variante
  • Diametru 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 mm
  • Cursa 1 … 2800 mm
  • Forta 483 … 7363 N
  • Dubla actiune
  • inel magnetic
  • Amortizare fixa/reglabila/cu autoreglare
 
Sisteme de racordare pneumatica > Racorduri > Racorduri cu filet
Program de baza
  • Conexiune M3, M5, M7, G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1
  • Conectori cu infiletare
    • Filet metric cu inel de etansare
    • Filet G cu inel de etansare.
 
Insule de ventile > Insule de ventile universale
  • Usor de montat si rezistent la coroziune datorita tehnologiei cu polimeri.
  • Ventile de baza cu functii 5/2 si 3/2
  • Debit 400 l/min
  • Latime 12 mm
  • Conector 4, 6 mm
  • Multi-pin, fieldbus, IO-Link, I-Port
  • Tensiune 24 VDC
  • Presiune 2.8 ... 8 bar
  • Clasa protectie IP65
  • Ventil semi-in linie
    • Actionat electric, cu pilotare, arc de intoarcere pneumatic
  • Bara de racordare metalica
 
Ventile > Ventile actionate electric si pneumatic > Ventile universale de control directionale
  • Conexiune M5, G1 / 8, G1 / 4, G3 / 8, G3 / 4
  • Debit 46 ... 600 l / min
  • Tensiune 12, 24 V cc, 24, 42, 110, 230 V AC
    • Actionate electric
 
Actionari pneumatice > Actuator oscilant > Actionari liniar- oscilante
  • Diametru 16, 20, 25, 32, 40 mm
  • Lungime cursa 10 ... 200 mm
  • Forta 102 ... 660 N
  • Unghi de rotatie 0 ... 272°
  • Moment 1,25 ... 20 Nm
  • inel magnetic
  • Tija bilaterala.
 
Sisteme de racordare pneumatica > Racorduri > Racorduri cu impingere
Program de baza
  • Racordare R1/8, R1/4, R1/2, R3/8, G1/8, G1/4, G1/2, G3/8, G3/4
  • Pentru tub cu diametrul exterior 4, 6, 8, 10, 12, 16, 22 mm
  • Port filetat
    • filet G cu garnitura
    • filet R, PTFE
  • Utilizabil pentru vacuum
  • Racorduri push-in
  • Conectori push-in
  • Conectori de trecere push-in
  • Capisoane push-in
  • Conectori push-in cu mansoane
  • Dopuri
  • Ramificator
  • Racorduri de trecere push-in
 
Prepararea aerului comprimat > Regulator > Seria MS
  • Marime 4, 6
  • Conectare G1/4, G1/2
  • Presiune 0,3 ... 4 bar, 0,3 ... 7 bar, 0,5 ... 12 bar, 0,5 ... 16 bar
  • Debit 300 ... 7300 l/min
  • Montaj in baterie cu alimentare inclusa pentru configurarea unei baterii de regulatoare cu domenii diferite de presiune.
 
Actionari pneumatice > Piese de fixare cilindru si accesorii > Element de fixare pentu actionari
Program de baza
  • Flanse oscilante pentru diferite actionari.
 
Sisteme manipulare > Accesorii pentru unitati de manipulare
Program de baza
  • Kituri de adaptare pentru cuplari precise si sigure.
 
Ventile > Classic
  • Debit 600 l/min
  • Racord G1/4.
 
Sisteme de racordare pneumatica > Racorduri > Racorduri cu impingere
  • Cartus dimensiune 10, 14, 18, 20
  • Pentru tub cu diametru exterior 3, 4, 6, 8, 10, 12 mm
  • Design drept sau in unghi
  • Adecvat pentru vacuum
  • Conectori push-in
 
Sisteme de racordare pneumatica > Racorduri > Racorduri cu impingere
  • Conectare M5, R1/8, R1/4, R3/8, R1/2, G1/8, G1/4, G3/8, G1/2
  • Pentru tub cu diametru exterior de 4, 6, 8, 10, 12 mm
  • Conectare infiletata
    • Filet metric cu garnitura
    • Filet R cu suprafata PTFE
    • Filet G cu garnitura
  • Conectori push-in, cu auto-etansare
  • Racorduri push-in, cu auto-etansare
  • Conector rotativ push-in.
 
Sisteme de racordare pneumatica > Racorduri > Racorduri cu impingere
  • Cartus dimensiunea 10, 18, 20
  • Pentru tub cu diametru exterior 1/8, 5/32, 3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 1/2
  • Design drept sau in unghi
  • Adecvat pentru vacuum
  • Conectori push-in
 
Sisteme de racordare pneumatica > Racorduri > Racorduri cu impingere
  • Rezistent la stropi de sudura
  • Conectare R1/8, R1/4, R3/8, R1/2
  • Pentru tub cu diametru exterior 4, 6, 8, 10, 12 mm
  • Conectare infiletata
  • Filet R cu suprafata PTFE
  • Potrivit pentru vacuum
  • Racorduri push-in
  • Conectori push-in
 
Actionari pneumatice > Actuator oscilant > Actionari oscilante cu pinion si cremaliera
Program de baza
  • Stabilitate marita chiar si la gabarit mai redus
  • Produs pentru tehnica manipularii si a montajului
  • Marimi: 8, 10, 12, 16, 20, 25, 32, 35, 40, 50, 63 mm
  • Momentt 0,2 ... 112 Nm
  • Unghi oscilant 0 ... 180°
  • inel magnetic
  • Amortizare: elastica (P), amortizor hidraulic
  • Arbore cu flansa
 
Sisteme de racordare pneumatica > Racorduri > Racorduri cu impingere
  • Rezistenta crescuta la coroziune si chimicale
  • Rezistenta la temperatura
  • Racord inox
  • Racord M5, R1/8, R1/4, R3/8, R1/2
  • Pentru tuburi cu exteriorul 4, 6, 8, 10, 12, 16 mm
  • Conectare cu filet
    • Filet metric, filet R(conic)
  • Indicat pentru vacuum
  • Racorduri cu impingere
  • Conectori cu impingere
  • Conectori de perete cu impingere
 
Tehnologie de conectare electrica > Conectori > Conector pentru ventile
Program de baza
  • Priza pentru bobina
  • Sectiune conectare: 0,75 … 1,5 mm².
 
Prepararea aerului comprimat > Filtru > Seria MS
  • Marime 4, 6, 9, 12
  • Conectare G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1, G1 1/4, G1 1/2, G2, de asemenea cu filet NPT
  • Debit 54 ... 23000 l/min
  • Presiune de alimentare 0 ... 20 bar
  • Finete de filtrare 0,01 µm, 1 µm
  • purjare
    • Manual
    • Semi-automatic
    • Automat
    • Automat, actionat electric
  • Pahar de plastic cu pahar de protectie de plastic
  • pahar de protectie de metal
  • Directie curgere
    • De la stanga la dreapta
    • De la dreapta la stanga.
 
Prepararea aerului comprimat > Accesorii pentru prepararea aerului comprimat > Elemente de montare
  • Dimensiune MICRO, MINI, MIDI, MAXI