Cauta rezultate pentru: CPX

Rezultate: 32
Tipareste
Tehnologia de control > Periferii electrice
Program de baza
  • Integrare cuprinzatoare a functiilor prin module tehnologice
  • Variante de instalare
    • de sine statator ca interfata I/O
    • cu insula de ventile VTSA-F
    • cu insula de ventile VTSA
    • cu insula de ventile MPA-L
    • cu insula de ventile MPA-S
  • Module intrari/iesiri I/O
    • digitale
    • analogice
  • Controller CODESYS optional
 
Tehnologia de control > Periferii electrice
Nou 7/2018: Versiune ulterioara, noua cu protocolul HART
  • Componente individuale pentru modulul electric CPX
  • Module intrari / iesiri
    • digital / analog
  • Noduri de magistrala
  • Blocuri de conectare
  • Blocuri de interconectare
  • Placi de capat.
 
Motoare si controllere > Controller > Controller multi axe
  • Modul inteligent in terminalul CPX pentru controlul unitatilor de actionare electrice
 
Tehnologia de control > Documentatie

 

 
Sisteme de pozitionare servopneumatice > Controller axe
  • Pozitionare pneumatica si controlul fortei
  • Un modul tehnologic al terminalului CPX
  • Utilizare cu toate interfetele de Fieldbus CPX, ca si Ethernet
  • Punere in functiune usoara prin programul de configurare FCT
  • Recunoastere automata a componentelor conectate: ventile VPWP, senzorul de interfata CASM sau cilindri
  • Misca mase intre 2 si 450 Kg
  • Controleaza forte intre 30 si 4712 N
 
Automatizari de proces > Control si interfete I/O > Interfata I/O si periferice electrice
  • Componente individuale pentru modulul electric CPX-P
  • Module intrari/iesiri
    • cu siguranta intrinseca
    • EExi Namur si Non Ex Namur
  • Noduri de Bus
  • Blocuri de conectare
  • Blocuri de interconectare
  • Placi de capat
 
Tehnologia de control > Periferii electrice
  • Sistemul de automatizare CPX-E este un sistem de control si automatizare de inalta performanta axat pe functiile de control al miscarii pentru tehnologia de manipulare.
  • Sunt disponibile urmatoarele module:
    • Controller
    • Module bus
    • Module de intrare / iesire
    • Module master IO-Link
 
Automatizari de proces > Control si interfete I/O > Interfata I/O si periferice electrice
  • Mod operare
    • individual
    • cu insula de ventile MPA-S
  • Protocol de bus
    • PROFIBUS DP
    • PROFINET
    • DeviceNet
    • Ethernet/IP
    • Modbus TCP
  • Module intrare/iesire
    • siguranta intrinseca
    • EExi Namur si Non Ex Namur
  • Variante conectare
    • M12 (IP65)
    • sir de cleme (IP54)
 
Sisteme de pozitionare servopneumatice > Controller axe
  • Pozitii de capat cu 2 pozitii intermediare, la libera alegere
  • Reglare electronica pozitii de capat pentru actionari pneumatice.
  • Soft Stop pentru decelerari line si accelerari rapide.
  • Utilizare cu toate fieldbus/ethernet si controllerele FEC
  • Punere in functiune simpla, Festo plug and work®
  • Cicluri de lucru cu cca. 30% mai rapide si 30% mai putin consum de aer
  • comparativ cu actionarea pneumatica standard.
 
Automatizari de proces > Control si interfete I/O > Interfata I/O si periferice electrice
Program de baza
  • Rezistor terminal
  • Elemente de fixare
  • Elemente de montaj
  • Accesorii conectare
 
Tehnologia de control > Periferii electrice
Program de baza
  • Rezistor terminal
  • Elemente de fixare
  • Elemente de montaj
  • Accesorii conectare
 
Insule de ventile > Accesorii pentru insulele de ventile > Elemente de fixare si placute de indicare
  • Capace pentru inchiderea conexiunilor nefolosite.
 
Alte echipamente pneumatice > Sisteme de inscriptionare
  • Suport pentru placi de identificare
 
Insule de ventile > Accesorii pentru insulele de ventile > Elemente de fixare si placute de indicare
  • Suport placa ID pentru insule de ventile.
 
Tehnologia de control > Documentatie

 

 
Insule de ventile > Insule de ventile bazate pe standarde > Insule de ventile VTSA, ISO 15407-2, ISO 5599-2
  • Interconectare electrica prin placile de racordare
  • Functii de siguranta pneumatice extinse
  • 5 marimi de ventile, mixate
  • Control prin fieldbus sau bloc de control
  • maxim 32 pozitii de ventile / maxim 32 bobine
  • maxim 10 module electrice
    • Intrari/Iesiri digitale
    • Intrari/Iesiri analogice
    • Parametrizarea intrarilor si iesirilor
    • Diagnostice convenabile, integrate
    • Concepte de intretinere preventiva
  • Filet de conectare: NPT.
 
Insule de ventile > Insule de ventile bazate pe standarde > Insule de ventile VTSA, ISO 15407-2, ISO 5599-2
Program de baza
  • Interconectare electrica prin placile de racordare
  • Functii de siguranta pneumatice extinse
  • 5 marimi de ventile, mixate
  • Control prin fieldbus sau bloc de control
  • maxim 32 pozitii de ventile / maxim 32 bobine
  • maxim 10 module electrice
    • Intrari/Iesiri digitale
    • Intrari/Iesiri analogice
    • Parametrizarea intrarilor si iesirilor
    • Diagnostice convenabile, integrate
    • Concepte de intretinere preventiva
  • Filet de conectare: G.
 
Insule de ventile > Insule de ventile universale > Insula de ventile VTSA-F
Program de baza
  • Interconectare electrica prin placile de racordare
  • Functii de siguranta pneumatice extinse
  • 5 marimi de ventile, mixate
  • Control prin fieldbus sau bloc de control
  • Max. 32 pozitii ventile / max. 32 bobine
  • Max 10 module electrice
    • intrari/iesiri digitate
    • intrari/iesiri analogice
    • paramatrizarea intrarilor si iesirilor
    • Diagnostice convenabile, integrate
    • Optimizate pentru debit
  • Concepte de intretinere preventiva
  • Filet G
 
Insule de ventile > Insule de ventile universale > Insula de ventile MPA-S
Program de baza
  • Tehnologia proportionala
  • Diagnoza comfortabila, integrata, datorita legaturii seriale
  • Pana la 8 zone de tensiune
  • Control prin fieldbus sau bloc de control
  • maxim 64 pozitii ventil/maxim 128 bobine
    • I/O digitale
    • I/O analogice
    • Parametrizarea intrarilor si iesirilor
    • Sistem de diagnosticare integrat
    • Concepte de intretinere preventiva
 
Insule de ventile > Insule de ventile universale > Insula de ventile VTSA-F
  • Interconectare electrica prin placile de racordare
  • Functii de siguranta pneumatice extinse
  • 5 marimi de ventile, mixate
  • Control prin fieldbus sau bloc de control
  • Max. 32 pozitii ventile / max. 32 bobine
  • Max 10 module electrice
    • intrari/iesiri digitate
    • intrari/iesiri analogice
    • paramatrizarea intrarilor si iesirilor
    • Diagnostice convenabile, integrate
    • Optimizate pentru debit
  • Concepte de intretinere preventiva
  • Filet NPT