Cauta rezultate pentru: DGSL

Rezultate: 5
Tipareste
Actionari pneumatice > Actionari cu ghidare > Actionari cu sanii
Program de baza
  • Dimensiune 4, 6, 8, 10, 12, 16, 20, 25
  • Diametru 6, 8, 10, 12, 16, 20, 25, 32 mm
  • Lungime cursa 10 ... 200 mm
  • Forta 17 ... 483 N
  • inel magnetic
  • Amortizare fixa / reglabila
  • Ghidaj cu colivie cu bile.
 
Actionari pneumatice > Actionari cu ghidare > Actionari cu sanii
  • Dimensiune 10 ... 25
  • Curse 10 ... 200 mm
  • Forta 68 ... 483 N
  • inel magnetic
  • Amortizare fixa/reglabila
  • Ghidaj cu colivie cu bile
 
Actionari pneumatice > Piese de fixare cilindru si accesorii > Accesorii specifice actionarilor
  • Pentru protectia actionarii impotriva prafului si corpurilor straine.
 
Actionari pneumatice > Piese de fixare cilindru si accesorii > Accesorii specifice actionarilor
  • Module pozitii intermediare
 
Solutii gata de instalare
  • Creati-va propriile module pneumatice cu Festo Design Tool 3D.
  • Selectati accesorii direct in modelul CAD si definiti modulul dvs. pre-asamblat.
  •  
  • Disponibil pentru urmatoarele serii:
    • Cilindri cu tija pistonului: ADN, DSBC, DSNU, ADVC, AEVC
    • Unitati semi-rotative: DRRD, DRVS
    • Unitati cu ghidaj: DFM, DGSL
    • Actuator liniar cu feedback de pozitie: DFPI