Cauta rezultate pentru: DGST

Rezultate: 2
Tipareste
Actionari pneumatice > Actionari cu ghidare > Actionari cu sanii
Program de baza
Noutati 11/2018
  • Dimensiunea 6, 8, 10, 12, 16, 20, 25
  • Lungime cursa 10 ... 200 mm
  • Forta 25 ... 589 N
  • Inel magnetic pentru sesizarea pozitiei
  • Amortizare fixa / reglabila
  • Ghidaj cu bile recirculate, caseta ghidaj cu bile (pentru dimensiunile 20, 25)
 
Actionari pneumatice > Amortizor de soc
Program de baza
  • Cursa 2 ... 10 mm
  • Amortizare externa pentru mini-sania DGST